CDCE949
- 可编程时钟发生器系列器件
- CDCEx913:1 个 PLL,3 个输出
- CDCEx925:2 个 PLL,5 个输出
- CDCEx937:3 个 PLL,7 个输出
- CDCEx949:4 个 PLL,9 个输出
- 系统内可编程性和 EEPROM
- 串行可编程易失性寄存器
- 用于存储客户设置的非易失性 EEPROM
- 灵活的输入计时理念
- 外部晶体:8MHz 至 32MHz
- 片上 VCXO 拉动范围:±150ppm
- 高达 160MHz 的单端 LVCMOS
- 高达 230MHz 的自由可选输出频率
- 低噪声 PLL 内核
- 已集成的 PLL 环路滤波器组件
- 低电平周期抖动:60ps(典型值)
- 独立的输出电源引脚
- CDCE949:3.3V 和 2.5V
- CDCEL949:1.8V
- 灵活的时钟驱动器
- 三个用户可定义的控制输入 [S0/S1/S2](例如:SSC 选择、频率切换、输出使能或断电)
- 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、Ethernet™ 和 GPS 生成高精度时钟
- 生成适用于 TI-DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 的常见时钟频率
- 可编程 SSC 调制
- 启用 0ppm 时钟生成功能
- 1.8V 器件内核电源
- 宽温度范围:–40°C 至 85°C
- 采用 TSSOP 封装
- 适用于简易 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)
CDCE949 和 CDCEL949 是基于 PLL 的低成本、高性能、模块化可编程时钟合成器、倍频器和分频器。这些器件可从单个输入频率中生成多达九个输出时钟。借助最多四个独立的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(最高可达 230MHz)对每个输出进行编程。
CDCEx949 具有独立的输出电源引脚 (VDDOUT):CDCEL949 为 1.8V,CDCE949 为 2.5V 至 3.3V。
此输入接受一个外部晶振或 LVCMOS 时钟信号。如果使用了外部晶振,对于大多数应用来说,一个片载负载电容器就足够用了。负载电容器的值可在 0pF 至 20pF 的范围内进行编程。此外,还可以选择片上 VCXO,从而使输出频率与外部控制信号(即 PWM 信号)同步。
深 M/N 分频比允许从基准输入频率(例如 27MHz)生成 0ppm 音频或视频、网络(WLAN、BlueTooth™、以太网、GPS)或接口(USB、IEEE1394、Memory Stick)时钟。
所有 PLL 均支持 SSC(展频时钟)。SSC 可以是中心展频或向下展频时钟。这是一种降低电磁干扰 (EMI) 的常用技术。
根据 PLL 频率和分频器设置,自动调整内部环路滤波器元件以实现高稳定性,并优化每个 PLL 的抖动传输特性。
为了轻松实现器件自定义来满足应用需要,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。CDCEx949 预设为出厂默认配置。该器件可以在 PCB 组装之前重新编程为不同的应用配置,或者通过系统内编程进行重新编程。所有器件设置均可通过 SDA 和 SCL 总线(一种两线制串行接口)进行编程。
三个可编程控制输入 S0、S1 和 S2 可用于控制操作的各个方面,包括频率选择、更改 SSC 参数以降低 EMI、PLL 旁路、断电,以及在低电平或三态之间进行选择以实现输出禁用功能。
CDCEx949 在 1.8V 电压下工作,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CDCE(L)949:支持 SSC 以降低 EMI 的 灵活低功耗 LVCMOS 时钟发生器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2024年 1月 24日 |
技术文章 | The five benefits of multifaceted clocking devices | PDF | HTML | 2016年 5月 17日 | |||
应用手册 | VCXO Application Guideline for CDCE(L)9xx Family (Rev. A) | 2012年 4月 23日 | ||||
用户指南 | CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual (Rev. A) | 2010年 11月 22日 | ||||
用户指南 | CDCE(L)9xx Performance Evaluation Module (Rev. A) | 2010年 7月 7日 | ||||
应用手册 | General I2C / EEPROM usage for the CDCE(L)9xx family | 2010年 1月 26日 | ||||
应用手册 | Troubleshooting I2C Bus Protocol | 2009年 10月 19日 | ||||
应用手册 | Usage of I2C for CDCE(L)949, CDCE(L)937, CDCE(L)925, CDCE(L)913 | 2009年 9月 23日 | ||||
用户指南 | CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual | 2008年 12月 9日 | ||||
应用手册 | Generating Low Phase-Noise Clocks for Audio Data Converters from Low Frequency | 2008年 3月 31日 | ||||
应用手册 | Practical consideration on choosing a crystal for CDCE(L)9xx family | 2008年 3月 24日 | ||||
应用手册 | Clocking Recommendations for DM6446 Digital Video EVM with Sngle PLL (Rev. A) | 2007年 8月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
CDCE949PERF-EVM — CDCE949 性能评估模块
The CDCE949Perf-Evaluation Module will help to verify the functionality and performance of CDCE949 with the options of crystal and 1.8 V LVCMOS inputs. The outputs can be connected to the Oscilloscope directly with SMA cables. The below information/items can be included The EVM use’s (...)
CDCEL9XXPROGEVM — CDCE(L)949 系列 EEPROM 编程板
CDCE(L)949 系列时钟发生器集成了 EEPROM,允许在启动后保存默认频率设置。CDCEL9XXPROGEVM 是允许对原型样片或小批量生产进行快速编程的编程板。它适用于该系列的全部 8 款器件:CDCE949、CDCE937、CDCE925、CDCE913、CDCEL949、CDCEL937、CDCEL925 和 CDCEL913,并且带有易于使用的通用插座。
此外还提供另一个用于性能测试和评估的 EVM,其器件型号为 CDCE(L)9xxPERF-EVM,此性能评估模块适用于每个单独器件。
SCAC131 — Drivers for the CDCEL9xx programmer EVM
支持的产品和硬件
产品
时钟发生器
硬件开发
评估板
CLOCKPRO — ClockPro Software
TI's ClockPro software allows users to program/configure the following devices in a friendly GUI interface:
- CDCE949
- CDCE937
- CDCE925
- CDCE913
- CDCE906
- CDCE706
- CDCEL949
- CDCEL937
- CDCEL925
- CDCEL913
It is intended to be used with the evaluation modules of the above devices.
支持的产品和硬件
产品
时钟发生器
硬件开发
评估板
软件
软件编程工具
SCAC073 — TI-Pro-Clock Programming Software
支持的产品和硬件
产品
时钟发生器
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-010057 — 超声波智能探头电源参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。