DRV10983 (正在供货)

三相无传感器 BLDC 电机驱动器

 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
DRV10983 三相无刷电机驱动器评估模块 DRV10983EVM 评估模块和开发板
DRV10983EVM 目标板 DRV10983EVM-TB 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

EEPROM 编程工具参考设计

TIDA-01373 是一款可扩展编程工具的参考硬件和软件示例,适用于 DRV10983、DRV10975 和 DRV10983Q1 集成型 BLDC 电机驱动器。这些器件采用需要设置为特定于电机参数的可配置 EEPROM 寄存器。此参考设计提供了有关如何同时将多达 8 个电机驱动器器件编程为特定于用户的 EEPROM 电机参数值的详细信息。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (1)

DRV109xx Software  (ZIP 39698 KB )    2018年 6月 21日    (英文內容)