DS125DF1610
- 引脚兼容系列
- DS150DF1610:12.5 到 15G
- DS125DF1610:9.8 到 12.5G
- DS110DF1610:8.5 到 11.3G
- 4x4 模拟交叉点开关(每个四通道)
- 完全自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)
- 自调谐判决反馈均衡器 (DFE),可选配连续调节装置
- 可配置的可变增益放大器 (VGA)
- 可调发送 VOD
- 可调 3 抽头发送有限脉冲响应 (FIR) 滤波器
- 接收输入上的片上交流耦合
- 锁定传统支持的二分频/四分频/八分频数据速率
- 片上眼图监视器 (EOM),伪随机二进制序列 (PRBS) 校验器,图案信号发生器
- 支持 JTAG 边界扫描
- 可编程的输出极性反转
- 输入信号检测,CDR 锁定检测
- 单路 2.5V ±5% 电源
- 基于 SMBus 的寄存器配置
- 可选 EEPROM 配置
- 15mm × 15mm 196 引脚 FCBGA 封装
- 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
DS125DF1610 是一款具有集成信号调节功能的十六通道多速率 重定时器。该器件包含完全自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)、判决反馈均衡器 (DFE)、时钟和数据恢复 (CDR) 锁定检测以及发送 FIR 滤波器,可延长在有损且存在串扰的高速串行链路中的发送距离并提高稳定性,从而实现比特误差率 (BER) < 1×10-15。
DS125DF1610 每个通道的串行数据速率均可独立锁定在 9.8 到 12.5Gbps 范围内,并且可进行 2 分频、4 分频和 8 分频。与输入数据流同步或异步的简单外部振荡器 (±100ppm) 可用作基准时钟。集成的 4x4 交叉点开关可在 DS125DF1610 的每个四通道内实现无阻塞路由或广播。
可编程的发送 FIR 滤波器可控制前体、主抽头和后体,从而实现发送均衡。利用完全自适应接收均衡(CTLE 和 DFE),可以延长在因使用多个连接器而受损的铜缆和背板上的发送距离。
配备的非破坏性任务模式眼图监视器可从内部对接收器进行链路监视。内置的 PRBS 发生器和校验器对内部诊断功能进行了 补充, 以完成独立 BERT 测量。内置 JTAG 支持制造测试。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DS125DF1610 9.8 至 12.5Gbps 16 通道重定时器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 7月 13日 |
应用手册 | 利用适用于 10G 至 12.5G 应用的以太网转接驱动器和重定时器来扩大覆盖范围 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2023年 2月 12日 | ||
应用手册 | DS125DF1610 以及 DS110DF410 CDR 过补偿问题分析及解决方法 | 2020年 10月 23日 | ||||
EVM 用户指南 | DS125DF1610EVM User's Guide (Rev. B) | 2018年 9月 20日 | ||||
技术文章 | Eye doctor: Reflections and how to deal with them in high-speed systems | PDF | HTML | 2016年 9月 8日 | |||
模拟设计期刊 | Green box testing: A method for optimizing high-speed serial links | 2016年 7月 21日 | ||||
应用手册 | Understanding EEPROM Programming for 10G to 12.5G Retimers | 2016年 1月 13日 | ||||
应用手册 | Selecting TI SigCon Devices for SFF-8431 SFP+ Applications | 2014年 5月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DS125DF1610EVM — DS125DF1610EVM:9.8 至 12.5 Gbps 16 通道重定时器评估模块
DS125DF1610EVM 用于轻松评估 DS125DF1610。用户需要通过 SMA 接口向 EVM 提供电源和高速流量。低成本的板载振荡器为 DS125DF1610 的 PPM 计数器提供了参考时钟,因此无需外部时钟设备。
通过纵向的 SMA 连接器,可以连接到 DS125DF1610 中的四路 2 输入高速传输与接收终端。因此,用户可以评估器件的接收和传输信号条件特性以及 4x4 模拟交叉点开关。
通过 SMBus 端口和 GUI 软件,用户还可评估其他特性,如集成式眼图监视器 (EOM)、信号发生器、PRBS 校验器和其他寄存器特性。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00426 — 12Gbps 多通道 BERT 板参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
FCBGA (ABB) | 196 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。