DS90LT012AQ-Q1
- AECQ-100 Grade 1
- -40 to +125°C Temperature Range Operation
- Compatible with ANSI TIA/EIA-644-A Standard
- >400 Mbps (200 MHz) Switching Rates
- 100 ps Differential Skew (Typical)
- 3.5 ns Maximum Propagation Delay
- Integrated Line Termination Resistor (100Ω Typical)
- Single 3.3V power supply design
- Power Down High Impedance on LVDS Inputs
- LVDS Inputs Accept LVDS/CML/LVPECL Signals
- Pinout Simplifies PCB Layout
- Low Power Dissipation (10mW Typical@ 3.3V Static)
- SOT-23 5-Lead Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS90LT012AQ is a single CMOS differential line receiver designed for applications requiring ultra low power dissipation, low noise, and high data rates. The devices are designed to support data rates in excess of 400 Mbps (200 MHz) utilizing Low Voltage Differential Swing (LVDS) technology
The DS90LT012AQ accepts low voltage (350 mV typical) differential input signals and translates them to 3V CMOS output levels. The DS90LT012AQ includes an input line termination resistor for point-to-point applications.
The DS90LT012AQ and companion LVDS line driver DS90LV011AQ provide a new alternative to high power PECL/ECL devices for high speed interface applications.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DS90LT012AQ Automotive LVDS Differential Line Receiver 数据表 (Rev. E) | 2013年 4月 17日 | |||
应用简报 | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018年 9月 27日 | ||||
应用简报 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
应用手册 | AN-1821 CPRI Repeater System (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
应用手册 | An Overview of LVDS Technology | 1998年 10月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 评估模块
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-01022 — 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计
TIDA-01027 — 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计
TIDA-01028 — 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8-GSPS 模拟前端参考设计
TIDA-010128 — 适用于 12 位数字转换器的可扩展 20.8GSPS 参考设计
TIDA-010122 — 同步多通道射频系统数据转换器 DDC 和 NCO 特性的参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。