可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
HDC2010
- 相对湿度范围:0% 至 100%
- 湿度精度:±2%
- 休眠电流:50nA
- 平均电源电流(每秒测量 1 次)
- 仅 RH(11 位):300nA
- RH(11 位)+ 温度(11 位):550nA
- 温度范围:
- 工作:–40°C 至 85°C
- 可使用:–40°C 至 125°C
- 温度精度:典型值 ±0.2°C
- 电源电压:1.62V 至 3.6V
- 可编程采样率(5Hz、2Hz、1Hz、0.2Hz、0.1Hz、1/60Hz、1/120Hz)或按需触发
- I2C 接口
HDC2010 是一款采用超紧凑 WLCSP(晶圆级芯片级封装)的集成式湿度和温度传感器,能够以超低功耗提供高精度测量。HDC2010 的传感元件位于器件底部,有助于 HDC2010 抵抗粉尘、灰尘以及其他环境污染物的影响,从而更加稳定可靠。这款电容式传感器包括新的集成数字特性和用于消散冷凝和湿气的加热元件。HDC2010 数字特性包括可编程中断阈值,因此能够提供警报/系统唤醒,而无需微控制器持续对系统进行监控。同时,HDC2010 具有可编程采样间隔、低固有功耗,并且支持 1.8V 电源电压,使其非常适合电池供电系统。
HDC2010 为各种环境监测应用和物联网(IoT)(如智能恒温器、智能家居助理和可穿戴设备)提供高精度测量功能。HDC2010 还可用于为冷链运输和易腐货物的储存提供关键温度和湿度数据,以帮助确保食品和药物等产品新鲜送达。
HDC2010 经过工厂校准,温度精度为 0.2°C,相对湿度精度为 2%,并配备了加热元件,可消除冷凝和湿气,从而增加可靠性。HDC2010 支持的工作温度范围为 -40°C 至 125°C,相对湿度范围为 0% 至 100%。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-BASSENSORS — 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack 插件模块
BP-BASSENSORSMKII — 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack™ 插件模块
HDC2010EVM — HDC2010 低功耗湿度温度传感器评估模块
HDC2010METER-EVM — 低功耗数字湿度和温度仪表
SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0
支持的产品和硬件
产品
湿度传感器
电感式传感器 AFE
信号调节器
硬件开发
评估板
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件
The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)
支持的产品和硬件
产品
数字温度传感器
超声波传感器 AFE
Wi-Fi 产品
线性霍尔效应传感器
湿度传感器
精密 ADC
低功耗 2.4GHz 产品
环境光传感器
硬件开发
TIDA-010941 — 具有环境光消除功能、用于烟雾探测的智能模拟传感器接口参考设计
TIDA-01625 — 低功耗数字湿度和温度计参考设计
TIDA-01477 — 支持低于 1GHz 技术和传感器到云网络的温湿度传感器节点参考设计
TIDA-01518 — 支持低于 1GHz 并可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗洪水/冻结探测器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YPA) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点