INA180 (正在供货)

INA180 多通道电流感应放大器

INA180 多通道电流感应放大器 - INA180
 

模型 (3)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
INA180 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 36 KB 2017年 4月 11日 56 次点击
INA180 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 470 KB 2017年 4月 11日 59 次点击
INA180 PSpice Model PSpice Model ZIP 86 KB 2017年 4月 11日 95 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
INA180 和 INA181 评估模块 INA180-181EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

小于 90mW 的超低待机功耗无辅助交流/直流电源参考设计

PMP21251 参考设计采用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器、UCC256304 增强型 LLC 控制器和集成型驱动器,可利用通用交流输入提供 12V/10.8A 输出(连续电流,14.4A 峰值电流)。此设计在 115VAC 输入下可实现 92.4% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 94.0% 的峰值效率。效率和功率因数还满足 115V 和 230V 内部 80 PLUS Gold 规格和 DoE 第 VI 级要求。此外,无需关闭 PFC,该设计就能够在 230VAC 的输入电源电压下实现低至 89mW 的功耗。 

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真

INA180 Error Analysis

0.001m ≤ 
 mOhm ≤ 100m
0.0001 ≤ 
A
A ≤ 100 
2.7 ≤ 
V ≤ 5.5
-0.2 ≤ 
V ≤ 26
-40 ≤ 
C ≤ 125