LF398-N-MIL

正在供货

单片采样保持电路

产品详情

Rating Military Operating temperature range (°C) 0 to 70
Rating Military Operating temperature range (°C) 0 to 70
TO-CAN (LMC) 8 80.2816 mm² 8.96 x 8.96
  • 通过 ±5V 至 ±18V 的电源工作
  • 采集时间少于 10µs
  • 逻辑输入与 TTL、PMOS、CMOS 兼容
  • 在 Ch = 0.01µF 时保持步进为 0.5mV(典型值)
  • 低输入偏移
  • 增益精度为 0.002%
  • 在保持模式下,输出噪声较低
  • 在保持模式期间,输入特点不变
  • 在采样或保持模式中,电源抑制比高
  • 宽带宽
  • 符合太空要求,符合 JM38510
  • 通过 ±5V 至 ±18V 的电源工作
  • 采集时间少于 10µs
  • 逻辑输入与 TTL、PMOS、CMOS 兼容
  • 在 Ch = 0.01µF 时保持步进为 0.5mV(典型值)
  • 低输入偏移
  • 增益精度为 0.002%
  • 在保持模式下,输出噪声较低
  • 在保持模式期间,输入特点不变
  • 在采样或保持模式中,电源抑制比高
  • 宽带宽
  • 符合太空要求,符合 JM38510

LFx98x 器件是采用 BI-FET 技术的单片采样保持电路,利用快速采集信号和低下降率获得超高的直流精度。作为单位增益跟随器,直流增益精度为 0.002%(典型值),采集时间低至 6µs (0.01%)。采用双极输入级以实现低偏移电压和宽带宽。输入偏移调整是通过单个引脚完成的,不会降低输入偏移漂移。宽带宽允许将 LFx98x 包含在 1MHz 运算放大器的反馈环路内,而不会出现稳定性问题。输入阻抗为 1010Ω,允许使用高源阻抗,而不会降低精度。

P 通道结型 FET 与输出放大器中的双极器件相结合,通过 1µF 保持电容器提供低至 5mV/min 的下降率。JFET 的噪声显著低于先前设计中使用的 MOS 器件,并且不会出现高温不稳定性。总体设计可确保在保持模式下没有输入到输出的馈通,即使输入信号等于电源电压。

LFx98x 上的逻辑输入与低输入电流完全不同,允许直接连接到 TTL、PMOS 和 CMOS。差分阈值为
1.4V。LFx98x 由 ±5V 至 ±18V 的电源供电。

A 版本可提供更严格的电气规格。

LFx98x 器件是采用 BI-FET 技术的单片采样保持电路,利用快速采集信号和低下降率获得超高的直流精度。作为单位增益跟随器,直流增益精度为 0.002%(典型值),采集时间低至 6µs (0.01%)。采用双极输入级以实现低偏移电压和宽带宽。输入偏移调整是通过单个引脚完成的,不会降低输入偏移漂移。宽带宽允许将 LFx98x 包含在 1MHz 运算放大器的反馈环路内,而不会出现稳定性问题。输入阻抗为 1010Ω,允许使用高源阻抗,而不会降低精度。

P 通道结型 FET 与输出放大器中的双极器件相结合,通过 1µF 保持电容器提供低至 5mV/min 的下降率。JFET 的噪声显著低于先前设计中使用的 MOS 器件,并且不会出现高温不稳定性。总体设计可确保在保持模式下没有输入到输出的馈通,即使输入信号等于电源电压。

LFx98x 上的逻辑输入与低输入电流完全不同,允许直接连接到 TTL、PMOS 和 CMOS。差分阈值为
1.4V。LFx98x 由 ±5V 至 ±18V 的电源供电。

A 版本可提供更严格的电气规格。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LFx98x 单片采样保持电路 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 10月 8日
应用手册 AN-298 Isolation Techniques for Signal Conditioning (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-301 Signal Conditioning for Sophisticated Transducers (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 Applications of the LM3524 Pulse Width Modulator (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 Using ADC0808/809 8-Bit uP Compble ADCs w/8-Chan Analog Multiplexr (Rev. B) 2013年 4月 22日
更多文献资料 Die D/S LF398 MDC Monolithic Sample And Hold Circuit 2012年 9月 7日
应用手册 Data Acq Using ADC0816 & ADC0817 8-Bit ADC w/On-Chip 16 Chan Multiplexr 2004年 5月 10日
应用手册 AN-294 Special Sample and Hold Techniques 2004年 5月 10日
应用手册 Specifications and Architectures of Sample-and-Hold Amplifiers 2004年 5月 3日
应用手册 Freq-to-Vltg Converter Uses Sample-and-Hold to Improve Response & Ripple 2002年 10月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
TO-CAN (LMC) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频