LM3242

正在供货

具有旁路模式的 6MHz、750mA 微型、可调节、直流/直流降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 5700 Switching frequency (max) (kHz) 6300 Features Fixed Output Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 3.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -30 to 90
Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 5700 Switching frequency (max) (kHz) 6300 Features Fixed Output Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 3.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -30 to 90
DSBGA (YFQ) 9 1.96000000000000028000000000000001 mm² 1.4000000000000001 x 1.4000000000000001
  • 由单节锂离子电池提供 2.7V 至 5.5V 的输入工作电压
  • 6MHz(典型值)脉宽调制 (PWM) 开关频率
  • 0.4V 至 3.6V 可调输出电压
  • 750mA 最大负载性能
    (旁路模式下可达 1A)
  • 高效率(3.9 VIN
    3.3 VOUT,500mA 时的典型效率为 95%)
  • 自动 ECO/PWM/BP 模式切换
  • 电流过载保护
  • 热过载保护
  • 软启动功能
  • 0805 (2012) 外壳尺寸内的小型芯片电感器

应用

  • 电池供电类 3G/4G RF PA
  • 电池供电类射频 (RF) 器件
  • 手持无线电
  • RF 个人计算机 (PC) 卡

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 由单节锂离子电池提供 2.7V 至 5.5V 的输入工作电压
  • 6MHz(典型值)脉宽调制 (PWM) 开关频率
  • 0.4V 至 3.6V 可调输出电压
  • 750mA 最大负载性能
    (旁路模式下可达 1A)
  • 高效率(3.9 VIN
    3.3 VOUT,500mA 时的典型效率为 95%)
  • 自动 ECO/PWM/BP 模式切换
  • 电流过载保护
  • 热过载保护
  • 软启动功能
  • 0805 (2012) 外壳尺寸内的小型芯片电感器

应用

  • 电池供电类 3G/4G RF PA
  • 电池供电类射频 (RF) 器件
  • 手持无线电
  • RF 个人计算机 (PC) 卡

All trademarks are the property of their respective owners.

LM3242 是一款 DC-DC 转换器,针对由单节锂离子电池供电的 RF 功率放大器 (PA) 进行了优化。此外,该器件也可用于其他应用。 该器件可将 2.7V 至 5.5V 范围内的输入电压降至介于 0.4V 至 3.6V 之间的可调节输出电压。输出电压可通过控制 RF PA 功率级和效率的 VCON 模拟输入进行设置。

LM3242 具有 5 种工作模式。 在 PWM 模式下,该器件以
6MHz(典型值)固定频率运行,因此可在驱动中等到重负载时最大限度地抑制 RF 干扰。 轻负载时,器件自动进入 ECO 模式并以减少的开关频率运行。 在 ECO 模式下,静态电流被减少并延长了电池使用寿命。 该器件在关断模式下处于关闭状态,电池流耗降至 0.1µA(典型值)。 在低电量旁路模式下,压降降至 50mV(典型值)以下。 此部件还特有一个睡眠模式。

LM3242 采用 9 焊锡凸点无引线芯片级球栅阵列 (DSBGA) 封装。 高开关频率 (6MHz) 允许仅使用三个微型表面贴装组件,包括一个电感和两个陶瓷电容。

LM3242 是一款 DC-DC 转换器,针对由单节锂离子电池供电的 RF 功率放大器 (PA) 进行了优化。此外,该器件也可用于其他应用。 该器件可将 2.7V 至 5.5V 范围内的输入电压降至介于 0.4V 至 3.6V 之间的可调节输出电压。输出电压可通过控制 RF PA 功率级和效率的 VCON 模拟输入进行设置。

LM3242 具有 5 种工作模式。 在 PWM 模式下,该器件以
6MHz(典型值)固定频率运行,因此可在驱动中等到重负载时最大限度地抑制 RF 干扰。 轻负载时,器件自动进入 ECO 模式并以减少的开关频率运行。 在 ECO 模式下,静态电流被减少并延长了电池使用寿命。 该器件在关断模式下处于关闭状态,电池流耗降至 0.1µA(典型值)。 在低电量旁路模式下,压降降至 50mV(典型值)以下。 此部件还特有一个睡眠模式。

LM3242 采用 9 焊锡凸点无引线芯片级球栅阵列 (DSBGA) 封装。 高开关频率 (6MHz) 允许仅使用三个微型表面贴装组件,包括一个电感和两个陶瓷电容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM3242 具有自动旁路功能的 6MHz、750mA 微型可调降压 DC-DC 转换器、适用于 RF 功率放大器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2015年 12月 30日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 利用SuPA(LM32XX)给手持设备射频功率放大器供电 2013年 8月 7日
EVM 用户指南 LM3242 DSBGA Evaluation Board (Rev. AY) 2013年 4月 30日
产品概述 用于3G/4G射频功率放大器的动态输出电压DC/DC转换器 英语版 2012年 2月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM3242TM-EV — LM3242 6MHz、750mA 微型可调压降 DC-DC EVM

LM3242 是一款 DC-DC 转换器,此转换器针对由一个单节锂离子电池为多模式 3G/4G RF 功率放大器 (PA) 供电而进行了优化。LM3242 可将 2.7V 至 5.5V 的输入电压降至 0.4V 至 3.6V 范围内的动态可调输出电压。此输出电压通过一个调节输出电压的 VCON 模拟输入来设定,以确保 RF PA 所有功率级别上的有效运行。

LM3242 提供 5 个运行模式。在 PWM 模式下,器件运行在 6MHz(典型值)的固定频率下,这大大减少了驱动中等至重负载时的 RF 干扰。轻负载时,器件自动进入 ECO 模式并以减少的开关频率运行。在 ECO (...)

TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
DSBGA (YFQ) 9 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频