LM3269

正在供货

用于 LTE 和 HSPA 射频功率放大器的无缝转换降压/升压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 0.75 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2100 Switching frequency (max) (kHz) 2700 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 4.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -30 to 85
Iout (max) (A) 0.75 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2100 Switching frequency (max) (kHz) 2700 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 4.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -30 to 85
DSBGA (YZR) 12 3.9375 mm² 2.25 x 1.75
  • 由单节锂离子电池供电运行:2.7V 至 5.5V
  • 可调节输出电压:0.6V 至 4.2V
  • 自动脉冲频率调制 (PFM) / 脉宽调制 (PWM) 变化
  • 针对
    VBATT≥3.0V,VOUT=3.8V 时最大 750mA 的最大负载能力
  • 2.4MHz(典型值)开关频率
  • 无缝降压-升压模式转换
  • 快速输出电压转换:10µs 内可完成从 1.4V 至 3.0V 的转换
  • 高效:典型值 95%达到此效率的 VBATT=3.7V,VOUT=3.3V,电流为 300mA
  • 输入过流限制
  • 内部补偿
  • 12 凸点芯片尺寸球栅阵列 (DSBGA) 封装
  • 由单节锂离子电池供电运行:2.7V 至 5.5V
  • 可调节输出电压:0.6V 至 4.2V
  • 自动脉冲频率调制 (PFM) / 脉宽调制 (PWM) 变化
  • 针对
    VBATT≥3.0V,VOUT=3.8V 时最大 750mA 的最大负载能力
  • 2.4MHz(典型值)开关频率
  • 无缝降压-升压模式转换
  • 快速输出电压转换:10µs 内可完成从 1.4V 至 3.0V 的转换
  • 高效:典型值 95%达到此效率的 VBATT=3.7V,VOUT=3.3V,电流为 300mA
  • 输入过流限制
  • 内部补偿
  • 12 凸点芯片尺寸球栅阵列 (DSBGA) 封装

LM3269 是一款降压-升压 DC/DC 转换器,此转换器被设计用于生成高于或低于一个指定输入电压的输出电压,并且特别适合于由一个单节锂离子电池供电的便携式应用。

LM3269 在完全同步运行中的典型开关频率为 2.4MHz 并提供降压和升压运行方式间的无缝转换。 为了提高效率并节省低功耗 RF 传输模式期间的电流,LM3269 运行在节能脉冲频率调制 (PFM) 模式。

此功率转换器拓扑结构只需一个电感器和两个电容器。 一个独特的内部电源开关拓扑结构可实现较高的总体效率。

LM3269 针对降压和升压模式操作而进行了内部补偿,从而提供了最佳的瞬态响应。

LM3269 采用大小为 2.0mm x 2.5mm x 0.6mm 的 12 凸点 DSBGA 封装。

如果您希望在系统设计中使用 LM3269,请查看本文档末尾的印刷电路板 (PCB) 布局布线注意事项部分。

LM3269 是一款降压-升压 DC/DC 转换器,此转换器被设计用于生成高于或低于一个指定输入电压的输出电压,并且特别适合于由一个单节锂离子电池供电的便携式应用。

LM3269 在完全同步运行中的典型开关频率为 2.4MHz 并提供降压和升压运行方式间的无缝转换。 为了提高效率并节省低功耗 RF 传输模式期间的电流,LM3269 运行在节能脉冲频率调制 (PFM) 模式。

此功率转换器拓扑结构只需一个电感器和两个电容器。 一个独特的内部电源开关拓扑结构可实现较高的总体效率。

LM3269 针对降压和升压模式操作而进行了内部补偿,从而提供了最佳的瞬态响应。

LM3269 采用大小为 2.0mm x 2.5mm x 0.6mm 的 12 凸点 DSBGA 封装。

如果您希望在系统设计中使用 LM3269,请查看本文档末尾的印刷电路板 (PCB) 布局布线注意事项部分。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于3G 和4G 射频(RF) 功率放大器的LM3269 无缝转换降压-升压转换器 数据表 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 2月 27日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 HS Load/Line Transient Jigs and App Rpt for Testing POL Regulators 2013年 4月 30日
用户指南 LM3269 Evaluation Board 2013年 2月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM3269EVM — 具有无缝模式转换评估模块的 LM3269EVM RF DC/DC 降压/升压转换器

The LM3269 evaluation module facilitates evaluation of this RF DC/DC buck-boost converter with seamless mode transition. The LM3269 output voltage can be adjusted from 0.6V to 4.2V by changing the voltage on the analog VCON pin.

TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
DSBGA (YZR) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频