LM5122

正在供货

具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Catalog Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 100 Iq (typ) (A) 0.004 Duty cycle (max) (%) 100
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Catalog Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 100 Iq (typ) (A) 0.004 Duty cycle (max) (%) 100
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 最大输入电压:65V
  • 最小输入电压:3V(启动时为 4.5V)
  • 输出电压高达 100V
  • 旁路 (VOUT = VIN) 运行
  • 1.2V 基准电压,精度为 ±1%
  • 自由运行和同步开关频率最高可达 1MHz
  • 峰值电流模式控制
  • 稳健耐用的 3A 集成栅极驱动器
  • 自适应死区时间控制
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程逐周期电流限制
  • 间断模式过载保护
  • 可编程线路欠压锁定 (UVLO)
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • 低关断静态电流:9µA
  • 可编程斜率补偿
  • 可编程跳周期模式可减少待机功耗
  • 允许使用外部 VCC 电源
  • 电感器分布式直流电阻 (DCR) 电流感应功能
  • 多相功能
  • 热增强型 20 或 24 引脚 HTSSOP
  • 使用 LM5122 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 最大输入电压:65V
  • 最小输入电压:3V(启动时为 4.5V)
  • 输出电压高达 100V
  • 旁路 (VOUT = VIN) 运行
  • 1.2V 基准电压,精度为 ±1%
  • 自由运行和同步开关频率最高可达 1MHz
  • 峰值电流模式控制
  • 稳健耐用的 3A 集成栅极驱动器
  • 自适应死区时间控制
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程逐周期电流限制
  • 间断模式过载保护
  • 可编程线路欠压锁定 (UVLO)
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • 低关断静态电流:9µA
  • 可编程斜率补偿
  • 可编程跳周期模式可减少待机功耗
  • 允许使用外部 VCC 电源
  • 电感器分布式直流电阻 (DCR) 电流感应功能
  • 多相功能
  • 热增强型 20 或 24 引脚 HTSSOP
  • 使用 LM5122 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LM5122 是一款具有多相功能的同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器 应用。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供固有线路前馈、逐周期电流限制和简便的环路补偿。

开关频率可编程至高达 1MHz。通过两个支持自适应死区时间控制的稳健耐用型 N 通道 MOSFET 栅极驱动器来实现更高效率。一个用户可选的二极管仿真模式还支持非连续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。

一个内部电荷泵可实现高侧同步开关的 100% 占空比(旁路运行)。一个 180° 相移时钟输出可实现简单的多相位交错配置。其他 功能 包括热关断、频率同步、间断模式电流限制和可调线路欠压锁定。

LM5122 是一款具有多相功能的同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器 应用。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供固有线路前馈、逐周期电流限制和简便的环路补偿。

开关频率可编程至高达 1MHz。通过两个支持自适应死区时间控制的稳健耐用型 N 通道 MOSFET 栅极驱动器来实现更高效率。一个用户可选的二极管仿真模式还支持非连续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。

一个内部电荷泵可实现高侧同步开关的 100% 占空比(旁路运行)。一个 180° 相移时钟输出可实现简单的多相位交错配置。其他 功能 包括热关断、频率同步、间断模式电流限制和可调线路欠压锁定。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有多相功能的 LM5122 宽输入同步升压控制器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2017年 6月 30日
白皮书 电源的传导 EMI 规格概述 英语版 2020年 10月 14日
技术文章 How to add overvoltage protection to a synchronous boost controller PDF | HTML 2018年 9月 17日
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
应用简报 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
模拟设计期刊 Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient 2017年 1月 18日
用户指南 TI 电源管理实验套件 升压实验手册 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2016年 8月 31日
白皮书 Under the Hood of a Multiphase Synchronous Rectified Boost Converter 2015年 10月 2日
白皮书 Under the Hood of a Multiphase Synchronous Rectified Boost Converter (PPT) 2015年 10月 2日
应用手册 采用LM5122的高精度升压锂电池充电方案 2015年 8月 6日
技术文章 Power Tips: Synchronize your SEPIC PDF | HTML 2015年 4月 29日
应用手册 LM5122 Bypass 功能丢失现象分析及解决 2014年 10月 4日
白皮书 How to design boost, SEPIC or flyback regulators with wide VIN power ICs 2014年 7月 29日
应用手册 Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日
白皮书 Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
EVM 用户指南 LM5122EVM-1PH User's Guide 2013年 4月 22日
EVM 用户指南 LM5122EVM-2PH User's Guide 2013年 4月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5122EVM-1PH — LM5122EVM-1PH 同步升压控制器评估模块

The LM5122EVM-1PH evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5122 synchronous boost controller IC. The EVM provides 24V output at up to 4.5A current from a 9V to 20V input. The EVM is designed to (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5122EVM-2PH — LM5122EVM-2PH 同步升压控制器评估模块

The LM5122EVM-2PH evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional dual phase synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5122 synchronous boost controller IC. The EVM provides 28V output at up to 7A current from a 9V to 20V input. The EVM is (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

PMLKBOOSTEVM — 使用 TPS55340 和 LM5122 的 TI-PMLK 升压实验板

升压实验板是电源管理实验室套件 (PMLK) 系列的一部分。升压实验板的两个不同部分采用两种不同的 IC:TPS55340 和 LM5122。升压实验板包含随附的手册,通过一些分步实验让使用者加深对电源设计的理解。PMLK 旨在通过实验就电子理论和 TI 电源设计对用户和开发者进行培训。

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5122 Dual-Phase TINA-TI Transient Reference Design

SNVMAV2.TSC (729 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5122 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. B)

SNVM495B.TSC (188 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5122 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)

SNVM494B.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5122 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SNVMBC0A.ZIP (78 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5122-Q1 PSpice Model (Rev. B)

SNVM416B.ZIP (56 KB) - PSpice Model

许多 TI 参考设计都包括 LM5122

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 24 查看选项
HTSSOP (PWP) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频