TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。
精确监测和 50μA 待机电流、13S、48V 锂离子电池组参考设计
此参考设计是一种低待机和运输模式电流消耗、高 SOC 计量精度、13S、48V 锂离子电池组设计。它能够高精度地监控每个电池电压、电池组电流和温度,并防止锂离子电池组出现过压、欠压、过热和过流现象。基于 bq34z100-g1 的 SOC (...)
查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。
描述 | 器件型号 | 公司 | 工具类型 |
---|---|---|---|
支持 M-Bus 和 RS-485 协议转换的数据收集器参考设计 | TIDM-1005 | Texas Instruments | 参考设计 |
培训内容 | 型号 | 类型 |
---|---|---|
基于 SPICE 的模拟仿真程序 | TINA-TI | 电路设计和仿真 |