TPS54620

正在供货

4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS543620 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 6A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Higher efficiency converter in a smaller package.

产品详情

Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RGY) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5 VQFN (RHL) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 集成了 26mΩ 和 19mΩ MOSFET
  • 分离电源轨:PVIN 上的电压范围为 1.6V 至 17V
  • 200kHz 至 1.6MHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 温度范围内实现0.8V±1% 电压基准
  • 低至 2µA 的关断静态电流
  • 单调启动至预偏置输出
  • -40°C 至 150°C 工作结温范围
  • 可调慢启动和电源排序
  • 针对欠压及过压的电源良好输出监控
  • 可调节输入欠压锁定
  • 若要查看 SWIFT™ 文档,请访问 http://www.ti.com.cn/swift
  • 结合使用 TPS54620 和 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案
  • 集成了 26mΩ 和 19mΩ MOSFET
  • 分离电源轨:PVIN 上的电压范围为 1.6V 至 17V
  • 200kHz 至 1.6MHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 温度范围内实现0.8V±1% 电压基准
  • 低至 2µA 的关断静态电流
  • 单调启动至预偏置输出
  • -40°C 至 150°C 工作结温范围
  • 可调慢启动和电源排序
  • 针对欠压及过压的电源良好输出监控
  • 可调节输入欠压锁定
  • 若要查看 SWIFT™ 文档,请访问 http://www.ti.com.cn/swift
  • 结合使用 TPS54620 和 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案

TPS54620 采用热增强型 3.50mm × 3.50mm QFN 封装,是一款功能齐全的 17V 6A 同步降压转换器;该器件具有高效率且集成了高侧和低侧 MOSFET,经过优化实现小型设计。通过电流模式控制减少组件数量,同时通过选择高开关频率缩小电感封装尺寸,从而进一步节省空间。

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置使能与开漏电源良好引脚也可实现电源时序。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧灌电流限制,防止反向电流过大。裸片温度超过热关断温度时,热关断会禁用此部件。

TPS54620 采用热增强型 3.50mm × 3.50mm QFN 封装,是一款功能齐全的 17V 6A 同步降压转换器;该器件具有高效率且集成了高侧和低侧 MOSFET,经过优化实现小型设计。通过电流模式控制减少组件数量,同时通过选择高开关频率缩小电感封装尺寸,从而进一步节省空间。

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置使能与开漏电源良好引脚也可实现电源时序。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧灌电流限制,防止反向电流过大。裸片温度超过热关断温度时,热关断会禁用此部件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS543820 正在供货 4V 至 18V、8A SWIFT™ 同步降压转换器 Higher efficiency converter for up to 8A output current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 24
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54620 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2017年 10月 27日
应用手册 低纹波电源的峰值电流模式转换器次级滤波器设计 – 第 II 部 分:针对稳定性的混合检测网络设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 28日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
应用手册 中档 VIN 的 6A 直流/直流降压转换器选型指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 19日
EVM 用户指南 TPS54620 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 24日
技术文章 Which pinout is best? How individual, multifunctional and trimmed pinouts help add PDF | HTML 2021年 6月 28日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 Calculating Efficiency (Rev. A) 2020年 3月 6日
应用手册 Minimizing Output Ripple During Startup (Rev. A) 2019年 5月 20日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
应用手册 Create an Inverting Power Supply Using a Synchronous Step-Down Regulator (Rev. B) 2018年 6月 25日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Minimizing Output Ripple During Startup 2017年 6月 22日
技术文章 Voltage regulator features – inside the black box PDF | HTML 2016年 5月 31日
应用手册 Not All Jitter Is Created Equal (Rev. A) 2015年 7月 4日
技术文章 Power Tips: Calculating capacitance for load transients PDF | HTML 2015年 5月 14日
应用手册 Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co 2014年 7月 11日
设计指南 适用于 Xilinx FPGA 的模拟器件 解决方案指南 2012年 4月 24日
应用手册 Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日
白皮书 TI Virtex-6 FPGA 的紧凑型电源解决方案 (Rev. A) 2010年 10月 8日
应用手册 Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) 2010年 9月 15日
应用手册 Ultra Small 5A, Adjustable Output Reference design using TPS54620 2010年 5月 21日
应用手册 TPS54620 Parallel Operation 2010年 3月 3日
应用手册 Measuring the Junction Temperature of the TPS54620 2010年 1月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54620EVM-374 — TPS54620 8V 至 17V、6A SWIFT™ 转换器评估模块

TPS54620EVM-374 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS54620 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 4.5V 至 17V 的输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流高达 6A,采用 3.5mm x 3.5mm QFN 封装。为了提高线路和负载瞬态性能,该器件采用恒定频率峰值电流模式控制,还简化了外部频率补偿。TPS54620 还可与外部时钟同步,适用于噪声敏感型应用。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
开发套件

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 评估模块

EVMK2GX(也称为“K2G”)1GHz 评估模块 (EVM) 可以让开发人员迅速开始评估 66AK2Gx 处理器系列,并加速音频、工业电机控制、智能电网保护和其他高可靠性实时计算密集型应用的开发。  66AK2Gx 与基于 KeyStone 的现有 SoC 器件类似,可以让 DSP 和 ARM 内核控制系统中的所有内存和外设。此架构有助于最大限度地提高软件灵活性,并可以在其中实现以 DSP 或 ARM 为中心的系统设计。

无论是 Linux 还是 TI-RTOS 操作系统,处理器 SDK 均支持此 EVM,而且此 EVM 采用 USB、PCIe 和千兆位以太网等主要外设。  (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

EVMK2GXS — 66AK2Gx (K2G) 1GHz 高安全性评估模块

K2G 1GHz 高安全性评估模块 (EVM) 可让开发人员开始对高安全性开发版本 66AK2Gx 处理器的编程进行评估和测试,并加快音频和工业实时应用的下一级安全引导产品开发。无论是 Linux 还是 TI-RTOS 操作系统,处理器 SDK 均支持此 EVM,而且此 EVM 可支持与 EVMK2GX 相同的特性和功能。

注意:请注意,该 EVM 需要获得购买批准以及对软件的访问权限。请使用“立即订购”表中的“申请”按钮提交请求。

用户指南: PDF
仿真模型

TPS54620 TINA-TI Average Reference Design

SLVM350.TSC (76 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54620 TINA-TI Average Spice Model

SLVM351.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54620 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM102.TSC (286 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54620 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM103.ZIP (67 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54620 Unencrypted PSpice Average Package (Rev. A)

SLIM303A.ZIP (93 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54620 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM101B.ZIP (118 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC439 Synchronous Inverting Buck Boost Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54061 具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,200mA 同步降压转换器 TPS54062 具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,50mA 同步降压转换器 TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54620 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器
计算工具

TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54218 2.95V 至 6V 输入、2A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54318 2.95V 至 6V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54319 采用 3mm x 3mm QFN 封装的 2.95V 至 6V 输入电压、3A、2MHz SWIFT™ 同步降压转换器 TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54418 2.95V 至 6V 输入、4A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54521 17V 输入、5A 同步降压转换器 TPS54618 2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54620 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS54622 具有断续电流限制的 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS54821 具有断续电流限制的 4.5V 至 17V、8A 同步降压转换器 TPS56921 具有 VID 控制的 4.5V 至 17V、9A 同步降压转换器
硬件开发
评估板
TPS54418EVM-375 TPS54418 3.3V 输入、1.8V 输出、4A SWIFT™ 转换器评估模块 TPS54620EVM-374 TPS54620 8V 至 17V、6A SWIFT™ 转换器评估模块
软件
计算工具
TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 & TPS54XXX 电流型降压转换器设计计算器
参考设计

TIDEP0067 — 66AK2Gx DSP + ARM 处理器电源解决方案参考设计

此参考设计基于 66AK2Gx 多内核片上系统 (SoC) 处理器和配套 TPS65911 电源管理集成电路 (PMIC),该电路在单个器件中包含适用于 66AK2Gx 处理器的电源和电源定序。该电源解决方案设计还包含支持 12V 输入的第一级降压转换器和用于 DDR3L 存储器的 DDR 终端稳压器。该参考设计经过了测试,包括硬件参考 (EVM)、软件(处理器 SDK)和测试数据。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

DLP4500-C350REF — DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计

该参考设计采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组并应用于 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM) 中,能够灵活控制工业、医疗和科学应用领域中的高分辨率精确图形。借助基于 USB 的免费 GUI 和 API,开发人员可轻松将 TI 的创新型数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设相集成,以打造与众不同的 3D 机器视觉系统、3D 打印机和扩增实境显示器。



 

 

测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0081 — 使用 66AK2L06 JESD204B 连接 ADC32RF80 的宽带接收器参考设计

此参考设计面向目前使用 FPGA 或 ASIC 将高速数据转换器连接到基带处理器的宽带接收器系统开发人员,他们需要缩短产品上市时间,同时增强性能并大大降低成本、功率和尺寸。此参考设计包括首个广泛使用的处理器,其中集成 JESD204B 接口和数字前端处理 (DFE) 能力。如将 ADC32RF80 连接至 DAC34J84,则可为航空和国防、测试和测量以及各种工业应用提供高效的解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00254 — 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成

3D 机器视觉参考设计采用德州仪器 (TI) 的 DLP 软件开发套件 (SDK),使得开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设集成来轻松构建 3D 点云。高度差异化 3D 机器视觉系统利用 DLP® LightCrafter™ 4500 估模块 (EVM)(采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组),能够灵活控制工业、医疗和安全应用的高分辨率精确图形。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP6776 — Xilinx Kintex 7 Low Cost reference design

PMP6776 是低成本非隔离型同步降压电源。此设计使用 TPS56121 和 TPS54620 同步降压转换器以及 TPS54425 和 TPS54225 降压开关产生 7 个输出。其功能包括:输入电压范围为 10.8V 至 13.2V,输出为 6A 下 1V、4A 下 1.5V、6A 下 1.8V、2A 下 2V、8A 下 2.5V、8A 下 3.3V、4A 下 1.2V。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9357 — Altera® Arria V FPGA 电源

PMP9357 参考设计是 Altera Arria V 系列 FPGA 的完整电源解决方案。此设计使用多个 TPS54620 同步降压转换器、多个 LDO 和一个 DDR 终端稳压器提供为 FPGA 供电时所需的所有电源轨。为提供正确的电源定序,此设计采用 UCD90120A 电源序列发生器和监视器,并可通过 I2C 对它们进行控制。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0036 — 采用 TMS320C6657 实现的高效 OPUS 编解码器解决方案参考设计

TIDEP0036 参考设计演示了如何在 TMS320C6657 器件上轻松运行经 TI 优化的 Opus 编码器/解码器。由于 Opus 支持各类比特率、帧大小和采样率且均延迟极低,因而适用于语音通信、联网音频甚至高性能音频处理应用。较之 ARM 等通用处理器,此设计还通过在 DSP 上实现 Opus 编解码器来提升性能。根据通用处理器上所运行代码的优化级别,通过在 C66x TI DSP 核心上实现 Opus 编解码器即可提供 3 倍于 ARM CORTEX A-15 方案的性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGY) 14 查看选项
VQFN (RHL) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频