数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS549D22
- 输入电压范围 (PVIN):1.5V 至 16V
- 输入偏置电压 (VDD) 范围:4.5V 至 22V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 集成式 2.9mΩ 和 1.2mΩ 功率 MOSFET,持续输出电流为 40A
- 电压基准 0.6V 至 1.2V(阶跃为 50mV),采用 VSEL 引脚
- ±0.5%,0.9VREF 公差范围:–40°C 至 +125°C 结温
- 真正的差分遥感放大器
- D-CAP3™控制环路,
- 自适应导通时间控制,具有 8 种 PMBusTM 频率:315kHz、425kHz、550kHz、650kHz、825kHz、900kHz、1.025MHz 和 1.125MHz
- 温度补偿和可编程电流限值,具有 RILIM 和 OC 钳位
- 可选断续或闭锁 OVP 或 UVP
- 通过精确的 EN 实现的 VDD UVLO 外部调整
- 预偏置启动支持
- Eco-mode™和 FCCM 可供选择
- 全套故障保护和 PGOOD
- 标准 VOUT_COMMAND 和 VOUT_MARGIN(高电平和低电平)
- 引脚捆绑和实时编程
- 故障报告和警告
- 针对所选命令的 NVM 备份
- 1MHz PMBus,支持 PEC 和 SMB_ALRT#
- 使用 TPS549D22 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS549D22 器件是一款紧凑型单通道降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。该器件专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易于使用、外部组件较少且空间受限的电源系统而设计。
该器件 采用 全差分感应和 TI 集成 FET,高侧导通电阻为 2.9mΩ,低侧导通电阻为 1.2mΩ。此外,该器件还 具有 0.5% 的精度和 0.9V 基准电压,环境温度范围介于 –40°C 和 +125°C 之间。其竞争 优势 包括:极少的外部组件数、精确的负载调节和线路调节、自动跳跃或 FCCM 工作模式以及内部软启动控制。
TPS549D22 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚、LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS549D22 1.5V 至 16V VIN、4.5V 至 22V VDD、40A 且具有全差分感应功能和PMBus的 SWIFT™ 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 9月 28日 |
应用手册 | 测量 D-CAP™、D-CAP2™ 和 D-CAP3™ 直流/直流转换器的波特图 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 28日 | |
应用手册 | 适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
EVM 用户指南 | TPS549D22 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 3日 | |||
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
应用手册 | 适用于实现 VR13.HC Vccin 规范的数据中心应用的负载点解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 4月 1日 | |
应用手册 | 减小同步Buck变换器开关节点振荡的三种方法 | 2021年 1月 12日 | ||||
技术文章 | Is PMBus still useful without telemetry? | PDF | HTML | 2017年 5月 10日 | |||
应用手册 | Calculating Output Capacitance to Meet Transient and Ripple Requirements | 2017年 5月 2日 | ||||
应用手册 | Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev | 2017年 1月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS549D22EVM-784 — TPS549D22 DCAP3 高性能、40A 单路同步降压转换器评估模块
TPS549D22EVM-784 评估模块 (EVM) 采用 TPS549D22。TPS549D22 是一个具有集成型 MOSFET、可支持 PMBUS 的 D-CAP3™ 模式 40A 同步降压转换器。它由 12V 输入总线供电,可在高达 40A 的电流下提供 1.0V 固定输出电压。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
LQFN-CLIP (RVF) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点