数据表
TPS565208
- 5A 最大输出电流
- 集成 31mΩ 和 16mΩ 场效应晶体管 (FET)
- D-CAP2™模式控制,具有快速动态响应特性
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 连续电流模式
- 500kHz 开关频率
- 小于 1µA 的低关断电流
- 1% 反馈电压精度
- 从预偏置输出电压启动
- 逐周期电流限制
- 断续模式过流保护
- 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
- 固定软启动时间:1.0ms
- 使用 TPS565208 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS565208 是一款采用 SOT-23 封装的简单易用型 5A 同步降压转换器。
该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。
此开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™模式控制,此控制方式无需外部补偿组件即可实现快速瞬态响应。 D-CAP2™还支持使用低等效串联电阻 (ESR) 专用聚合物电容器和陶瓷电容器。
TPS565208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,可在 –40°C 至 125°C 的结温范围下运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用 SOT-23 封装的 TPS565208 4.5V 至 17V 输入、5A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 1月 24日 |
应用手册 | 如何在 SOT-563 封装和 SOT-236 封装之间实现共同布局 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 7月 19日 | |
EVM 用户指南 | TPS565208 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 11日 | |||
应用手册 | SOT23 Package Thermal Consideration | 2018年 3月 2日 | ||||
应用手册 | Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike | 2017年 9月 27日 | ||||
技术文章 | Keeping DC/DC solutions (super) simple for cost-sensitive applications | PDF | HTML | 2016年 10月 18日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS565208EVM-858 — TPS565208 5A 同步降压稳压器评估模块
TPS565208 是一款需要极少外部组件的单相、自适应接通时间、强制 CCM、D-CAP2™ 模式同步降压转换器。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应功能,无需外部补偿。高侧和低侧开关 MOSFET 与栅极驱动电路一起整合在了 TPS565208 封装内部。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS565208 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS565208 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 5A (...)
仿真模型
TPS565208 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMC89A.ZIP (59 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点