TPS56C215 (正在供货) 4.5V 至 17V 输入、12A 同步降压转换器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TPS56C215 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 70 KB 2016年 9月 2日 0 次点击
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 245 KB 2015年 11月 6日 0 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS56C215 12A 同步降压转换器评估模块 TPS56C215EVM-762 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源参考设计

TIDA-01480 参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为 Xilinx Zynq UltraScale+ (ZU+) 系列 MPSoC 器件供电。此设计接收来自标准直流电源的电力,并通过明确的 Samtec 插座端子板连接方式为 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有电源轨供电。

此设计具有可扩展性,能够支持整个 ZU+ 系列的器件:从最基础的具有双核 ARM® Cortex™-A53 应用处理器和双核 ARM® Cortex™-R5 实时处理器的 ZU2CG (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
具有 15V – 42V 输入以及 1.2V@10A 和 1V@10A 双路输出的工业电源参考设计 PMP15018 Texas Instruments 参考设计
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS56C215

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 17.0V
输出电压  V 0.6 to 5.5V
输出电流  A ≤ 12A
环境温度  °C -40 to 150°C