TPS61041

正在供货

采用 SOT-23 封装的 28V、250mA 开关升压转换器,适用于 LCD 和白光 LED 应用

产品详情

Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 6 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000
Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 6 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 1.8V 至 6V 输入电压范围
  • 可调节输出电压范围高达 28V
  • 400mA (TPS61040) 和 250mA (TPS61041) 内部开关电流
  • 高达 1MHz 的开关频率
  • 28µA 典型空载静态电流
  • 1µA 典型关断电流
  • 内部软启动
  • 采用 SOT23-5、TSOT23-5 以及 2mm × 2mm × 0.8mm WSON 封装
  • 1.8V 至 6V 输入电压范围
  • 可调节输出电压范围高达 28V
  • 400mA (TPS61040) 和 250mA (TPS61041) 内部开关电流
  • 高达 1MHz 的开关频率
  • 28µA 典型空载静态电流
  • 1µA 典型关断电流
  • 内部软启动
  • 采用 SOT23-5、TSOT23-5 以及 2mm × 2mm × 0.8mm WSON 封装

TPS6104x 是高频率升压转换器,专用于中小型 LCD 偏置电源和白光 LED 背光电源。该器件非常适合使用两节镍氢电池/镍镉电池或单节锂离子电池生成高达 28V 的输出电压。该器件也可用于实现从标准 3.3V 或 5V 到 12V 的功率转换。

TPS6104x 的工作开关频率高达 1MHz。该频率支持使用外部小型元件,这些元件使用陶瓷和钽输出电容器。TPS6104x 采用薄型 WSON 封装,因此整体解决方案尺寸很小。TPS61040 器件具有内部 400mA 开关电流限制,而 TPS61041 器件具有 250mA 开关电流限制,可提供更低的输出电压波纹,并支持对低功耗应用使用外形尺寸更小的电感器。低静态电流(典型值为 28µA)加上优化型控制方案,可让器件在整个负载电流范围内保持非常高的工作效率。

TPS6104x 是高频率升压转换器,专用于中小型 LCD 偏置电源和白光 LED 背光电源。该器件非常适合使用两节镍氢电池/镍镉电池或单节锂离子电池生成高达 28V 的输出电压。该器件也可用于实现从标准 3.3V 或 5V 到 12V 的功率转换。

TPS6104x 的工作开关频率高达 1MHz。该频率支持使用外部小型元件,这些元件使用陶瓷和钽输出电容器。TPS6104x 采用薄型 WSON 封装,因此整体解决方案尺寸很小。TPS61040 器件具有内部 400mA 开关电流限制,而 TPS61041 器件具有 250mA 开关电流限制,可提供更低的输出电压波纹,并支持对低功耗应用使用外形尺寸更小的电感器。低静态电流(典型值为 28µA)加上优化型控制方案,可让器件在整个负载电流范围内保持非常高的工作效率。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS61376 正在供货 具有 2.5% 精度输入平均电流限制和真正断开功能的 25V、4.5A 升压转换器 TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature
功能与比较器件相似
TPS61046 正在供货 采用 WCSP 封装的 28V 输出电压升压转换器 For applications requiring smaller package or true disconnection.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 SOT-23 和 WSON 封装的 TPS6104x 低功耗直流/直流升压转换器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2022年 8月 22日
应用手册 使用外部偏置来扩展升压转换器的输入电压范围 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 9月 23日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011年 8月 17日
应用手册 优化具有内部补偿功能的 DC-DC 转换器的瞬态响应 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 7月 15日
应用手册 White Light LED Driver With Gradual Dimming (Rev. A) 2007年 1月 10日
应用手册 Improved Overvoltage Protection for the TPS61040/1 2006年 3月 15日
应用手册 Single Cell TPS61041 LED Driver 2003年 6月 9日
白皮书 White LED Power Supply Design Techniques 2003年 2月 18日
EVM 用户指南 TPS61045EVM-231: Adjustable LCD Boost Converter EVM 2003年 1月 22日
应用手册 High Voltage Power Supply Using the TPS61040 2002年 7月 9日
应用手册 Extending Battery Life with the TPS61040 White Light LED Driver 2002年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61040EVM-001 — 用于 LCD 电源、18V/20mA 的 TPS61040 升压转换器评估模块

The TPS61040EVM-001 is an evaluation tool for the SOT-23 TPS61040 inductive boost converter which can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS61040EVM-002 — 用于白光 LED 电源的 TPS61040 升压转换器评估模块

The TPS61040EVM-002 is an evaluation tool for the SOT-23 TPS61040 inductive boost converter which can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS61045EVM-231 — TPS61045 评估模块

The TPS61045EVM-231 is an evaluation tool for the TPS61045 inductive boost converter in 3x3mm2 QFN that can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V. The EVM is configured to supply a highly efficient, digitally adjustable, 18-V output for LCD bias supplies. This EVM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61041 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM137.TSC (836 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS61041 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM136.ZIP (16 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS61041 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM250A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
计算工具

TPS6104XCALC TPS61040 and TPS61041 Worksheet Software Tool

For designers interested in using the TPS61040 or TPS61041, this spreadsheet calculator allows the engineer to determine circuit performance and optimum component values for their designs.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS61040 采用 SOT-23 封装的 28V、400mA 开关升压转换器,适用于 LCD 和白光 LED 应用 TPS61041 采用 SOT-23 封装的 28V、250mA 开关升压转换器,适用于 LCD 和白光 LED 应用
参考设计

TIDEP0008 — PROFINET 通信开发平台

该参考设计面向 PROFINET 次级通信,可帮助您在各种工业自动化设备中实现 PROFINET 通信标准。该参考设计可以在工业自动化、工厂自动化或工业通信等应用中实现小尺寸设计,同时具有超少的外部元件和低功耗性能。该参考设计是使用 TMDSICE3359 创建的,但也可以使用 TMDXICE110。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0003 — 以太网/IP 通信开发平台

该开发平台面向 Ethernet/IP 次级通信,使您能够在各种工业自动化设备中实现 Ethernet/IP 标准。该参考设计可以在工业自动化、工厂自动化或工业通信等应用中实现小尺寸设计,同时具有超少的外部元件和低功耗性能。该参考设计支持 TMDSICE3359,但也支持 TMDXICE110。
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0002 — PROFIBUS 通信开发平台

该开发平台面向 PROFIBUS 从属设备通信,使设计人员能够在多个工业自动化设备中实施 PROFIBUS 通信标准。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0054 — 适用于变电站自动化的并行冗余协议 (PRP) 以太网参考设计

此参考设计为智能电网输电和配电网络中的变电站自动化设备提供高可靠性、低延迟网络通信。它支持 IEC 62439 标准中使用 PRU-ICSS 的并行冗余协议 (PRP) 规范。此参考设计是 FPGA 方法的较低成本替代方法,可提供在无需额外组件的情况下添加 IEC 61850 支持等功能的灵活性和性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
WSON (DRV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频