TPS65983B
- 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.0 认证
- 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
- 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
- USB3 和 Thunderbolt 3 (TBT3) USB PD 控制器
- TPS65983 B 仅支持遵循 Intel 参考设计文档编号 569174 的 TBT3 器件设计
- 端口数据多路复用器
- USB 2.0 HS 数据和低速端点
- 用于交替模式的边带使用数据
- 支持 DisplayPort 交替模式和 Thunderbolt 交替模式
- 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-c 和 E2E 指南
- 完全管理的集成电源路径:
- 集成的 5V、3A、50mΩ 电源开关
- 集成 5V-20V、3A、95mΩ 双向负载开关
- 适用于外部 5V-20V,5A 双向开关(背靠背 NFET)的栅极控制和电流检测
- 集成强大的电源路径保护
- 集成式反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率可控制高压双向电源路径
- 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V/3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
- USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
- 8 个可配置 GPIO
- 支持 BC1.2 充电
- 符合 USB PD 2.0 标准
- 符合 USB Type-C 规范
- 线缆连接和方向检测
- 集成式 VCONN 开关
- 物理层和策略引擎
- 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
- 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
- 1 个 I2C 主要端口
- 1 个 I2C 次级端口
TPS65983 B 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力传输 (PD) 控制器,针对笔记本电脑应用进行了优化。TPS65983 B 集成了全面管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。TPS65983 B 包括一个高速多路复用器,该多路复用器取决于 CC 引脚提供的 USB Type-C 电缆方向。多路复用器会传递用于交替模式的边带使用数据。TPS65983 B 具有 BGA MicroStar Junior 封装,带有 0.5mm 间距和穿孔,可兼容所有引脚。
CC 引脚上的混合信号前端可为 Type-C 电源提供默认值 (500mA)、1.5A 或 3A 三种电流、检测电缆插入事件、确定 USB Type-C 电缆方向以及遵循指定的双相标记编码 (BMC) 和物理层 (PHY) 协议自主协商 USB PD 合约。
端口电源开关在 5V 电压下可为传统 USB 电源和 Type-C USB 电源提供高达 3A 的下行电流。当 USB PD 电源用作供电器件(主机)、受电器件(设备)或供电-受电器件时,附加的双向开关路径可在最高 20V 的电压下为其提供高达 3A 的电流。
此外,TPS65983 B 也可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。端口数据多路复用器可实现端口与顶部或底部 D+/D– 信号对之间的 USB 2.0 HS 数据传输,并且具有一个 USB 2.0 低速端点。此外,还可以将边带使用 (SBU) 信号对用于辅助或交替模式的通信(例如 DisplayPort 或 Thunderbolt)。
电源管理电路使用系统内部的 3.3V 电压供电,同时使用 VBUS 启动并针对电池电量耗尽或无电池情况进行供电协商。
更多信息
TPS65983B 旨在用于 Thunderbolt 3 器件。如需了解其他所有设计注意事项,请使用 TPS65988DH。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS65983 B 适用于 Thunderbolt 3 的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 12月 17日 |
白皮书 | A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 3月 25日 | |||
白皮书 | USB Type-C 和电力输送应用和要求入门 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 2月 4日 | ||
应用手册 | 基于TPS6598X的USB PD User Alternate Mode 设计和实现 | 2018年 5月 11日 | ||||
技术文章 | USB PD 3.0 fast role swap switching considerations | PDF | HTML | 2016年 10月 25日 | |||
技术文章 | Avoid these challenges when implementing USB Type-C™ protection | PDF | HTML | 2016年 10月 24日 | |||
白皮书 | Circuit protection for your next USB Type-C design white paper | 2016年 10月 12日 | ||||
白皮书 | USB Type-C™ represents breakthrough connectivity | 2015年 12月 4日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
NFBGA (ZBH) | 96 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。