TUSB2046B (正在供货)

4 端口 USB 2.0 12Mbps USB 全速集线器

4 端口 USB 2.0 12Mbps USB 全速集线器 - TUSB2046B
数据表 勘误表
 

设计套件与评估板 (7)

培训内容 型号 类型
DP83TC811 100BASE-T1 转 100BASE-TX 汽车以太网 PHY 介质转换器评估模块 DP83TC811EVM 评估模块和开发板
MSP-EXP430F5529LP MSP-EXP430F5529LP 评估模块和开发板
MSP430 CapTIvate MCU 编程器 CAPTIVATE-PGMR 评估模块和开发板
MSP430FR6043 超声波感应评估模块 EVM430-FR6043 评估模块和开发板
MSP430FR6047 超声波感应评估模块 EVM430-FR6047 评估模块和开发板
TPS207x 评估模块 TPS2071EVM-159 评估模块和开发板
水表参考设计 - 启用扩展扫描接口 (ESI)、超低功耗 MSP430FR6989 EVM430-FR6989 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

采用三个 LC 传感器的水表参考设计,使用扩展扫描接口 (ESI)

采用电池供电的水表面临着一个挑战:在消耗尽可能少的电量的同时,持续测量水流量信息。本设计使用的 EVM430-FR6989 采用一个基于 MSP430 FRAM 的微控制器,该控制器可提供 100uA/MHz 有源模式电流和 450nA 待机模式电流,同时支持实时时钟功能,并集成了低功耗模拟和数字外设。此外,该 MCU 可提供几乎无限的写入寿命、快速/低功耗写入和数据灵活性。此参考设计演示了如何使用微控制器上的集成扩展扫描接口 (ESI) 来实现超低功耗(相对于采用外部电路的相同检测方法)。在水表设计中,耦合在 3 个 LC 旋转检测传感器上的 ESI 会持续检测推进器的旋转情况,同时微控制器的其余部分处于低功耗模式。该设计通过使用 MSP430 MCU 中集成的 ESI 自动执行测量过程并减少 CPU 参与,这有助于降低总体功耗。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真