主页 接口 USB IC USB 集线器和控制器

TUSB8043

正在供货

具有 HID/I2C 转换功能的 4 端口 SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.1 集线器

产品详情

Function USB3 USB speed (MBits) 5000 Type Hub Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Function USB3 USB speed (MBits) 5000 Type Hub Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 四端口 USB 3.1 1 代集线器
  • USB 2.0 集线器 特性
    • 多事务转换器 (MTT) 集线器:四个事务转换器
    • 每个事务转换器具有两个异步端点缓冲器
  • 支持电池充电:
    • 在未连接或未配置上行端口的情况下,可支持 D+/D- 分频器充电端口(ACP1、ACP2 和 ACP3)
    • 在未连接上行端口的情况下,可支持自动模式以在 DCP 或 ACP 模式之间进行切换
    • 支持 Galaxy 充电
    • 充电下行端口 (CDP) 模式(上行端口已连接)
    • 专用充电端口 (DCP) 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
  • 支持用作 USB 3.1 1 代或者 USB 2.0 复合器件
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
  • 支持四个外部下行端口且内部仅支持 USB 2.0 端口,可适用于 USB HID 至 I2C 功能
  • 适用于通过 USB HID 以实现 I2C 控制的内部下行端口支持高速、全速运行。运行速度与上行端口速度匹配。
  • 支持读取和写入 I2C 的供应商请求,并且在 100k 和 400k(默认)条件下支持 EEPROM 读取
  • I2C 主机支持时钟拉伸
  • 可使用一次性可编程 (OTP) ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口进行自定义配置:
    • VID 和 PID
    • 端口定制
    • 生产商和产品字串(OTP ROM 不支持)
    • 序列号(OTP ROM 不支持)
  • 可使用引脚选择、EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口选择应用特性
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 通过 USB 2.0 上行端口支持板载和系统内 EEPROM 编程
  • 单时钟输入,24MHz 晶振或者振荡器
  • 下行端口仅可对 USB 2.0 进行配置
  • 64 引脚 QFN 封装 (RGC)
  • 四端口 USB 3.1 1 代集线器
  • USB 2.0 集线器 特性
    • 多事务转换器 (MTT) 集线器:四个事务转换器
    • 每个事务转换器具有两个异步端点缓冲器
  • 支持电池充电:
    • 在未连接或未配置上行端口的情况下,可支持 D+/D- 分频器充电端口(ACP1、ACP2 和 ACP3)
    • 在未连接上行端口的情况下,可支持自动模式以在 DCP 或 ACP 模式之间进行切换
    • 支持 Galaxy 充电
    • 充电下行端口 (CDP) 模式(上行端口已连接)
    • 专用充电端口 (DCP) 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
  • 支持用作 USB 3.1 1 代或者 USB 2.0 复合器件
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
  • 支持四个外部下行端口且内部仅支持 USB 2.0 端口,可适用于 USB HID 至 I2C 功能
  • 适用于通过 USB HID 以实现 I2C 控制的内部下行端口支持高速、全速运行。运行速度与上行端口速度匹配。
  • 支持读取和写入 I2C 的供应商请求,并且在 100k 和 400k(默认)条件下支持 EEPROM 读取
  • I2C 主机支持时钟拉伸
  • 可使用一次性可编程 (OTP) ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口进行自定义配置:
    • VID 和 PID
    • 端口定制
    • 生产商和产品字串(OTP ROM 不支持)
    • 序列号(OTP ROM 不支持)
  • 可使用引脚选择、EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口选择应用特性
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 通过 USB 2.0 上行端口支持板载和系统内 EEPROM 编程
  • 单时钟输入,24MHz 晶振或者振荡器
  • 下行端口仅可对 USB 2.0 进行配置
  • 64 引脚 QFN 封装 (RGC)

TUSB8043 是一款四端口 USB 3.1 1 代集线器。该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速 USB 连接,在下行端口上可提供超快速、高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口连接到一个仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 连接将会禁用。

当上行端口连接到一个仅支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 和高速连接将会禁用。

TUSB8043 支持每端口或成组电源开关和过流保护,并且还支持电池充电 应用。

按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口加电或者断电。同样地,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,它只关闭到受影响的下行端口的电源。

当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样地,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,到所有下行端口的电源将被关闭。

TUSB8043 下行端口可提供电池充电下行端口 (CDP) 握手支持,以此为电池充电 应用 提供支持。在未连接上行端口的情况下,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式为支持 USB 电池充电、Galaxy 充电和符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009 的 USB 器件提供支持。 此外,在未连接上行端口的情况下,TUSB8043 支持分频器充电端口模式(ACPx 模式),并且可在所有模式之间进行自动切换,切换顺序从 ACP3 模式开始,到 DCP 模式结束。

TUSB8043 能够为包括电池充电支持在内的部分 特性 提供引脚搭接配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口时,还可以提供定制字串支持。

TUSB8043 通过内部 USB HID 和 I2C 接口支持连接的 EEPROM 编程。

该器件采用 64 引脚 RGC 封装,商用版 的工作温度范围为 0°C 至 70°C。

TUSB8043 是一款四端口 USB 3.1 1 代集线器。该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速 USB 连接,在下行端口上可提供超快速、高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口连接到一个仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 连接将会禁用。

当上行端口连接到一个仅支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 和高速连接将会禁用。

TUSB8043 支持每端口或成组电源开关和过流保护,并且还支持电池充电 应用。

按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口加电或者断电。同样地,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,它只关闭到受影响的下行端口的电源。

当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样地,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,到所有下行端口的电源将被关闭。

TUSB8043 下行端口可提供电池充电下行端口 (CDP) 握手支持,以此为电池充电 应用 提供支持。在未连接上行端口的情况下,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式为支持 USB 电池充电、Galaxy 充电和符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009 的 USB 器件提供支持。 此外,在未连接上行端口的情况下,TUSB8043 支持分频器充电端口模式(ACPx 模式),并且可在所有模式之间进行自动切换,切换顺序从 ACP3 模式开始,到 DCP 模式结束。

TUSB8043 能够为包括电池充电支持在内的部分 特性 提供引脚搭接配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口时,还可以提供定制字串支持。

TUSB8043 通过内部 USB HID 和 I2C 接口支持连接的 EEPROM 编程。

该器件采用 64 引脚 RGC 封装,商用版 的工作温度范围为 0°C 至 70°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB8043带 USB 告示板的四端口 USB 3.1 1 代集线器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 8月 18日
EVM 用户指南 TUSB8044RGCEVM User's Guide (Rev. A) 2018年 12月 4日
用户指南 TUSB80xx EEPROM User's Guide 2018年 10月 4日
应用手册 TI USB Hubs: Adjusting USB_R1 2018年 8月 14日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
应用手册 Transition From USB 3.0 Hub to USB 3.1 Hub 2017年 12月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB8044RGCEVM — 具有 USB 告示板功能的 TUSB8044 4 端口 USB3.1 第 1 代集线器评估模块

TI TUSB8044EVM 是单一器件的功能电路板设计,可适用于 USB 3.1 集线器和 USB 2.0 集线器(带告示板)。此 EVM 可以在其 USB 端口上支持 SuperSpeed (SS) 和 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。此 EVM 还可用作任何 TUSB8044 实施方案的硬件参考设计。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TUSB8043 IBIS Model

SLLM374.ZIP (237 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGC) 64 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频