FDC2212

アクティブ

2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ

製品詳細

Number of input channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 2.7 Interface type I2C Resolution (Bits) 28 Rating Catalog
Number of input channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 2.7 Interface type I2C Resolution (Bits) 28 Rating Catalog
WSON (DNT) 12 16 mm² 4 x 4
  • EMI耐性アーキテクチャ
  • 最大出力速度(アクティブ・チャネル1つ):
    • 13.3ksps(FDC2112、FDC2114)
    • 4.08ksps(FDC2212、FDC2214)
  • 最大入力容量: 250nF(10kHz、1mHインダクタ使用時)
  • センサ励起周波数: 10kHz~10MHz
  • チャネル数: 2、4
  • 分解能: 最大28ビット
  • システム・ノイズ・フロア: 0.3fF(100sps時)
  • 電源電圧: 2.7V~3.6V
  • 消費電力: アクティブ時: 2.1mA
  • 低電力スリープ・モード時: 35µA
  • シャットダウン時: 200nA
  • インターフェイス: I2C
  • 温度範囲:-40°C~+125°C
  • EMI耐性アーキテクチャ
  • 最大出力速度(アクティブ・チャネル1つ):
    • 13.3ksps(FDC2112、FDC2114)
    • 4.08ksps(FDC2212、FDC2214)
  • 最大入力容量: 250nF(10kHz、1mHインダクタ使用時)
  • センサ励起周波数: 10kHz~10MHz
  • チャネル数: 2、4
  • 分解能: 最大28ビット
  • システム・ノイズ・フロア: 0.3fF(100sps時)
  • 電源電圧: 2.7V~3.6V
  • 消費電力: アクティブ時: 2.1mA
  • 低電力スリープ・モード時: 35µA
  • シャットダウン時: 200nA
  • インターフェイス: I2C
  • 温度範囲:-40°C~+125°C

静電容量式センシングは低電力動作、低コスト、高分解能、非接触のセンシング技法であり、近接検出からジェスチャ認識、液体レベルのリモート・センシングまで、幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング・システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、低コストで柔軟性の高いシステム設計が可能になります。

静電容量式センシング・アプリケーションの感度の制約となる主な問題は、センサのノイズ感受性です。FDC2x1xは、革新的なEMI耐性アーキテクチャにより、ノイズの多い環境でも性能を維持できます。

FDC2x1xマルチチャネル・ファミリは、ノイズやEMIへの耐性を持つ、高分解能、高速のキャパシタンス-デジタル・コンバータであり、静電容量式センシング・ソリューションの実装に適しています。これらのデバイスは革新的なナローバンド・ベースのアーキテクチャを採用しているため、ノイズや干渉の除去性能が高く、高速で高い分解能を実現します。さらに、幅広い励起周波数をサポートしているため、システムを柔軟に設計できます。この幅広い周波数範囲は、特に洗剤、石鹸、インクなどの導電性液体の確実なセンシングに役立ちます。

FDC221xは、最大28ビットの高分解能に対して最適化されています。FDC211xは、最大13.3kspsの高いサンプリング・レートを特長とし、高速で移動する物体を検出対象とするアプリケーションを簡単に実装できます。最大入力容量が250nFと非常に大きいため、リモート・センサの使用が可能なほか、時間、温度、湿度による環境変化も追跡できます。

FDC2x1xファミリは、近接センシング、および任意の種類の液体のレベル・センシング・アプリケーションを対象としています。人間の手などの干渉要因が存在する非導電性液体のレベル・センシング・アプリケーションに対しては、アクティブ・シールド・ドライバを内蔵したFDC1004を推奨します。

静電容量式センシングは低電力動作、低コスト、高分解能、非接触のセンシング技法であり、近接検出からジェスチャ認識、液体レベルのリモート・センシングまで、幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング・システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、低コストで柔軟性の高いシステム設計が可能になります。

静電容量式センシング・アプリケーションの感度の制約となる主な問題は、センサのノイズ感受性です。FDC2x1xは、革新的なEMI耐性アーキテクチャにより、ノイズの多い環境でも性能を維持できます。

FDC2x1xマルチチャネル・ファミリは、ノイズやEMIへの耐性を持つ、高分解能、高速のキャパシタンス-デジタル・コンバータであり、静電容量式センシング・ソリューションの実装に適しています。これらのデバイスは革新的なナローバンド・ベースのアーキテクチャを採用しているため、ノイズや干渉の除去性能が高く、高速で高い分解能を実現します。さらに、幅広い励起周波数をサポートしているため、システムを柔軟に設計できます。この幅広い周波数範囲は、特に洗剤、石鹸、インクなどの導電性液体の確実なセンシングに役立ちます。

FDC221xは、最大28ビットの高分解能に対して最適化されています。FDC211xは、最大13.3kspsの高いサンプリング・レートを特長とし、高速で移動する物体を検出対象とするアプリケーションを簡単に実装できます。最大入力容量が250nFと非常に大きいため、リモート・センサの使用が可能なほか、時間、温度、湿度による環境変化も追跡できます。

FDC2x1xファミリは、近接センシング、および任意の種類の液体のレベル・センシング・アプリケーションを対象としています。人間の手などの干渉要因が存在する非導電性液体のレベル・センシング・アプリケーションに対しては、アクティブ・シールド・ドライバを内蔵したFDC1004を推奨します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
FDC1004 アクティブ アクティブ・シールド・ドライバ搭載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ This device is a 4-channel, high resolution FDC with integrated active shield drivers

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート FDC2x1x EMI耐性、28ビット、12ビット、キャパシタンス-デジタル・コンバータ、近接およびレベル・センシング・アプリケーション用 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 2月 23日
アプリケーション・ノート Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 22日
アプリケーション・ノート Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
アプリケーション概要 Quantifying Ice and Frost Buildup Using Capacitive Sensors 2017年 11月 30日
アプリケーション・ノート Capacitive Proximity Sensing Using FDC2x1y (Rev. A) 2017年 10月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) FDC2114 and FDC2214 EVM User’s Guide (Rev. A) 2016年 9月 14日
アプリケーション・ノート Ground Shifting in Capacitive Sensing Applications PDF | HTML 2016年 5月 27日
技術記事 Top three reasons to include proximity sensing in your human interface design PDF | HTML 2016年 1月 28日
アプリケーション・ノート Power Consumption Analysis for Low Power Capacitive Sensing Applications PDF | HTML 2016年 1月 18日
技術記事 Capacitive sensing: simple algorithm for proximity sensing PDF | HTML 2015年 11月 23日
技術記事 Capacitive sensing: which architecture should you choose? PDF | HTML 2015年 10月 20日
アプリケーション・ノート Derivative Integration Algorithm for Proximity Sensing 2015年 9月 29日
アプリケーション・ノート Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A) 2015年 7月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

FDC2214EVM — 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板

FDC2214EVM(評価モジュール)は静電容量性技術を使用し、誘導性と非誘導性のいずれの可能性もある任意のターゲット物体の存在検出を可能にします。このモジュールには FDC2214 の 4 チャネルのうち 2 チャネルに接続する 2 つの PCB 静電容量性センサ・サンプルが付属しています。FDC とホスト・コンピュータ間のインターフェイスとして、MSP430 マイコンが使用されています。このモジュールはシステムのプロトタイプ製作で最大のフレキシビリティを実現します。そのため、2 箇所に穴が開いています。1 つは PCB の静電容量性センサと FDC2214 の間、もう 1 つは (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
湿度センサ
HDC1000 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ HDC1050 温度センサ搭載、±3%、低消費電力、デジタル湿度センサ HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1001-Q1 車載対応、5V、グレード 0、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1041 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1051 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1101 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2112 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2114 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ
シグナル・コンディショナ
FDC1004 アクティブ・シールド・ドライバ搭載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC1004-Q1 車載向け、アクティブ・シールド・ドライバ搭載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2112 2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2112-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2114 4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2114-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2212 2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2212-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2214 4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2214-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 チャネル キャパシタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール FDC1004QEVM 4 チャネル キャパシタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール FDC2114EVM FDC2114、2 容量式センサ評価モジュール付き FDC2214EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板 HDC1010EVM HDC1010 低電力温湿度センサの評価モジュール HDC1080EVM HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板 HDC2010EVM HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC2080EVM HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板 LDC1000EVM インダクタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール、サンプル PCB コイル付き LDC1312EVM LDC1312 評価モジュール LDC1314EVM LDC1314 評価モジュール LDC1612EVM LDC1612 評価モジュール LDC1614EVM LDC1614 評価モジュール LDC2114EVM LDC2114-1.8V 4 チャネル、誘導性タッチの評価モジュール
サポート・ソフトウェア

SNOC033 FDC211x/FDC221x Current Consumption Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シグナル・コンディショナ
FDC2112 2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2112-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2114 4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2114-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2212 2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2212-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2214 4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2214-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ
シミュレーション・モデル

FDC2212 IBIS MODEL

SLAM264.ZIP (26 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00466 — 耐ノイズ型静電容量近接センサ・システム、リファレンス・デザイン

FDC2214 は TI の静電容量式センシング技術を使用し、さまざまな対象の存在をセンスおよび検出する近接/静電容量式センシングのリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、ハードウェアとファームウェアで構成された包括的なソリューションです。ファームウェアは FDC2214 を通じ 1 個の近接センサと 2 個の静電容量式タッチ・ボタンからのデータを処理し、センシング領域内に対象が存在しているかどうかを判定します。ターゲットがボードに近接した際や、あるいはボタンが押された場合にそれが検出され、専用カラー LED が点灯します。このリファレンス・デザインは、1 (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01364 — 白色 LED ドライバ、環境光、近接センサによるスマート・バックライト制御のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、周囲光レベルを基準として LCD バックライトの輝度を動的に調整することにより消費電力を低減し、LCD バックライトの寿命を延長します。  静電容量式近接センサは電力を節約し、人が接近してきたときにスリープ・モードやスタンバイ・モードからシステムをウェイクアップさせる方法で LCD バックライトの寿命を延長します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00754 — 周辺光および耐ノイズ型近接センサによるバックライトおよびスマート・ライティング制御、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス) アプリケーション向け近接センサの実装を提示します。このデザインは、周囲光レベルを基準として LCD バックライトの輝度を動的に調整する方法でバックライトを制御する目的で使用できます。静電容量式近接センサは、人が接近してきたときにスリープ・モードやスタンバイ・モードからシステムをウェークアップさせる方法で、電力の節約と LCD バックライトの寿命延長を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 ダウンロード
WSON (DNT) 12 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ