SN74LV4T125
- 5.0V、3.3V、2.5V、1.8V VCC の 単一電源電圧レベル・シフタ
- 動作範囲:1.8V~5.5V
- 昇圧変換
- 1.8V VCC で 1.2V(1) から 1.8V
- 2.5V VCC で 1.5V(1) から 2.5V
- 3.3V VCC で 1.8V(1) から 3.3V
- 5.0V VCC で 3.3V から 5.0V
- 降圧変換
- 1.8V VCC で 3.3V から 1.8V
- 2.5V VCC で 3.3V から 2.5V
- 3.3V VCC で 5.0V から 3.3V
- ロジック出力は VCC を基準とする
- 3.3V VCC で最大 50MHz での動作が規定
- 入力ピンの許容電圧:5.5V
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
- 提供している鉛フリー・パッケージ:SC-70 (RGY)
- 3.5 × 3.5 × 1 mm
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- 標準ロジック・ピン配置をサポート
- Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- CMOS 出力 B は AUP125 および LVC125 と互換性あり。(1)
(1)より低い VCC 条件については、VIH/VIL と出力駆動能力を参照してください。
SN74LV4T125 は低電圧 CMOS バッファ・ゲートで、動作電圧範囲が広く、ポータブル、テレコム、産業用、車載の各アプリケーションに対応します。出力レベルは電源電圧を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートします。
入力は、低スレッショルド回路を使用して VCC = 3.3V で 1.8V 入力ロジックと一致するように設計されており、1.8V から 3.3V へのレベル・アップ変換に使用できます。また、5V 許容の入力ピンにより、降圧変換 (例:VCC = 2.5V で 3.3V 入力から 2.5V 出力) が可能です。VCC の範囲が 1.8V~5.5V と広いため、目的の出力レベルを発生させて外部のコントローラまたはプロセッサに接続できます。
SN74LV4T125 デバイスは、8mA の電流駆動能力を持つように設計されており、高駆動出力によるラインの反射、オーバーシュート、アンダーシュートを低減します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN74LV4T125 単電源 4 バッファ・トランスレータ・ゲート、3 ステート出力 CMOS ロジック・レベル・シフタ付き データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 |
アプリケーション概要 | Enabling Modular PLC System Designs with Single-Supply Level Translation | PDF | HTML | 2024年 4月 16日 | |||
セレクション・ガイド | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) | 2015年 4月 30日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) | 2004年 6月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。
TIDA-01373 — EEPROM プログラミング・ツールのリファレンス・デザイン
TIDA-01370 — ストール検出向けエンコーダ搭載閉ループステッパ・モーターのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | オプションの表示 |
VQFN (RGY) | 14 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点