ホーム パワー・マネージメント AC/DC と絶縁型 DC/DC の各スイッチング・レギュレータ SR (同期整流) と負荷共有コントローラ

UCC24612

アクティブ

高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

製品詳細

Topology Active-clamp flyback, Active-clamp forward, CCM, DCM, Forward, Full bridge, Half bridge, LLC, Quasi resonant UVLO thresholds on/off (V) 4.5/4 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features 1 MHz operation, 800 kHz operation, Adaptive Minimum Off-time, Automatic light load and sleep mode, High or low-side configurable, Proportional gate drive, Synchronous Rectifier, USB C/PD compatible Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode VDS sensing Device type Controllers Rating Catalog
Topology Active-clamp flyback, Active-clamp forward, CCM, DCM, Forward, Full bridge, Half bridge, LLC, Quasi resonant UVLO thresholds on/off (V) 4.5/4 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features 1 MHz operation, 800 kHz operation, Adaptive Minimum Off-time, Automatic light load and sleep mode, High or low-side configurable, Proportional gate drive, Synchronous Rectifier, USB C/PD compatible Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode VDS sensing Device type Controllers Rating Catalog
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • アクティブ・クランプ・フライバック、QR、DCM、CCMフライバック、LLCなどのトポロジをサポート
  • 最大230VのMOSFET VDSセンシング
  • 最高1MHzの動作周波数
    • UCC24612-1で1MHz
    • UCC24612-2で800kHz
  • VDD範囲が広いため、5V~28Vの出力システムからダイレクト・バイアスが可能
  • 4Aシンク、1Aソースの比例ゲート駆動能力を備えたゲート・ドライバ
  • 適応型最小オフ時間制御によりノイズ耐性が向上
  • サイクル制限プリターンオフによりCCMの効率が向上
  • ハイサイド/ローサイドの構成が可能
  • 軽負荷/スリープ・モードを自動的に管理、スタンバイ電流320µA
  • ターンオフ伝搬遅延: 16ns (標準値)
  • 9.5Vのゲート駆動クランプにより駆動損失を低減
  • アクティブ・クランプ・フライバック、QR、DCM、CCMフライバック、LLCなどのトポロジをサポート
  • 最大230VのMOSFET VDSセンシング
  • 最高1MHzの動作周波数
    • UCC24612-1で1MHz
    • UCC24612-2で800kHz
  • VDD範囲が広いため、5V~28Vの出力システムからダイレクト・バイアスが可能
  • 4Aシンク、1Aソースの比例ゲート駆動能力を備えたゲート・ドライバ
  • 適応型最小オフ時間制御によりノイズ耐性が向上
  • サイクル制限プリターンオフによりCCMの効率が向上
  • ハイサイド/ローサイドの構成が可能
  • 軽負荷/スリープ・モードを自動的に管理、スタンバイ電流320µA
  • ターンオフ伝搬遅延: 16ns (標準値)
  • 9.5Vのゲート駆動クランプにより駆動損失を低減

UCC24612は、標準および論理レベルNチャネルMOSFETパワー・デバイス向けの高性能同期整流コントローラ/ドライバです。ほぼ理想的なダイオード・エミュレーションを実装しているため、出力整流器の損失を低減し、間接的に1次側の損失を低減することができます。ドレイン-ソース間(VDS)センシング制御方式により、アクティブ・クランプ・フライバック、QR/DCM/CCMフライバック、LLCなど、複数のトポロジを使用できます。

内蔵された機能により、設計が簡単な上、さまざまなアプリケーションや周波数で優れた性能を発揮します。動作VDDおよびVD電圧範囲が広いことから、28Vまでの出力のシステムに簡単に実装でき、適応型最小オフ時間制御により、効率性およびノイズ耐性も向上しています。UCC24612-1とUCC24612-2では、ノイズ耐性の向上をもたらす最小オン時間が異なります。比例ゲート駆動およびCCMサイクル制限プリターンオフにより、連続導通モード(CCM)での安定動作もさらに向上しています。

UCC24612には、効率性を高めるさまざまな機能が搭載されています。伝搬遅延が短い高速コンパレータによりスイッチング損失が低減され、9.5Vのゲート駆動クランプによりMOSFETの駆動損失が低減されます。周波数に依存するスタンバイ・モードでは、スタンバイ消費電力をさらに削減できます。このような機能を備えたUCC24612を採用することで、DoE (米国エネルギー省)のレベルVIやCoC (欧州委員会の行動規範)のティア2といった厳しい効率基準を満たす優れたシステムを構築できます。

UCC24612はSOT23-5パッケージで供給されます。

UCC24612は、標準および論理レベルNチャネルMOSFETパワー・デバイス向けの高性能同期整流コントローラ/ドライバです。ほぼ理想的なダイオード・エミュレーションを実装しているため、出力整流器の損失を低減し、間接的に1次側の損失を低減することができます。ドレイン-ソース間(VDS)センシング制御方式により、アクティブ・クランプ・フライバック、QR/DCM/CCMフライバック、LLCなど、複数のトポロジを使用できます。

内蔵された機能により、設計が簡単な上、さまざまなアプリケーションや周波数で優れた性能を発揮します。動作VDDおよびVD電圧範囲が広いことから、28Vまでの出力のシステムに簡単に実装でき、適応型最小オフ時間制御により、効率性およびノイズ耐性も向上しています。UCC24612-1とUCC24612-2では、ノイズ耐性の向上をもたらす最小オン時間が異なります。比例ゲート駆動およびCCMサイクル制限プリターンオフにより、連続導通モード(CCM)での安定動作もさらに向上しています。

UCC24612には、効率性を高めるさまざまな機能が搭載されています。伝搬遅延が短い高速コンパレータによりスイッチング損失が低減され、9.5Vのゲート駆動クランプによりMOSFETの駆動損失が低減されます。周波数に依存するスタンバイ・モードでは、スタンバイ消費電力をさらに削減できます。このような機能を備えたUCC24612を採用することで、DoE (米国エネルギー省)のレベルVIやCoC (欧州委員会の行動規範)のティア2といった厳しい効率基準を満たす優れたシステムを構築できます。

UCC24612はSOT23-5パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC24612 高周波同期整流コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 5月 21日
技術記事 高周波共振コンバータ設計における検討事項 (第二部) PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 3月 26日
技術記事 高頻共振轉換器設計考量,第 2 部分 PDF | HTML 2024年 3月 15日
技術記事 고주파 공진 컨버터 설계 고려 사항, 2부 PDF | HTML 2024年 3月 15日
その他の技術資料 PCB layout guidelines to optimize power supply performance 2021年 3月 23日
技術記事 Gain ultra-high power density for 100-W USB Power Delivery adapters PDF | HTML 2019年 3月 5日
技術記事 How topology selection can help improve reliability in industrial AC/DC power supp PDF | HTML 2019年 2月 14日
技術記事 Intelligently control an active clamp flyback PDF | HTML 2018年 3月 1日
アプリケーション・ノート UCC24610 and UCC24612 SR Range Extension Guide 2017年 12月 18日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC24612-1EVM 2017年 5月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28780EVM-002 — UCC28780 GaN FET 採用、アクティブ・クランプ・フライバック 45W AC/DC の EVM

UCC28780EVM-002 評価モジュール(EVM)は、ハーフ・ブリッジ GaN MOSFET モジュールで UCC28780 アクティブ・クランプ・フライバック・コントローラを使用して高周波で動作させる、45W のオフライン・アダプタ向けの高効率で高密度のパッケージを示します。  また、この EVM は、2 次側で UCC24612-1 同期整流器コントローラも使用しています。85Vac ~ 265Vac の入力電圧範囲にわたって、出力は 20Vdc に安定化されます。  UCC28780 ACFB (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC28780EVM-021 — UCC28780 45W アクティブ・クランプ・フライバック・コンバータの EVM

The UCC28780EVM-021 is a 45-W evaluation module (EVM) for evaluating an off-line active-clamp flyback adapter for notebook charging and other applications. The EVM meets CoC Tier 2 and DoE Level 6 efficiency requirements. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドーター・カード

UCC24612-1EVM — 2 次側同期整流器コントローラ・ダイオード代替のデモ・ボード

UCC24612-1EVM 評価モジュール(EVM)を使用して、フライバック・コンバータの出力整流をダイオードから同期整流(SR)FET に切り替え、整流ダイオードの代わりに SR を使用する場合の効率上の利点を調査および評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC24612 SIMPLIS Model (Rev. A)

SLUM597A.ZIP (491 KB) - SIMPLIS Model

多くの TI リファレンス デザインには、UCC24612 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 ダウンロード
SOT-23 (DBV) 5 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ