UCC256303
スタンバイ消費電力を低減する LLC 共振コントローラ
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC256303
- ハイブリッドヒステリシス制御(HHC)
- クラス最高の過渡応答
- 容易な補償設計
- 最適化された低消費電力機能により、PFCオンで75mWのスタンバイ消費電力設計が可能に
- 高度なバースト・モード
オプトカプラの低消費電力動作 - CoC Tier II規格への準拠を支援
- 高度なバースト・モード
- バースト・モードの高速終了
- 容量性領域回避手法の改良
- アダプティブデッドタイム制御
- ハイサイドゲートドライバを内蔵
(0.6Aおよび1.2Aの能力) - ハードスイッチングなしの堅牢なソフトスタート
- 過熱、出力過電圧、および入力過電圧/低電圧の保護と3つのレベルの過電流保護
- 広い動作周波数範囲
(35kHz~1MHz)
高電圧クリアランスを備えたSOIC16のLLC共振コントローラ- 外部バイアスが必要
- WEBENCH® Power Designerにより、UCC256303を使用するカスタム設計を作成
UCC256303は充実した機能を持つLLCコントローラで、高電圧ゲート・ドライバが内蔵されています。PFC段とペアにして、最小の外部部品点数で電源システムを構築できるよう設計されています。完成する電源システムは、別のスタンバイ電力コンバータの必要なしに、PFC段が常時実行された状態でも、スタンバイ電力の最も厳格な要件を満たすよう設計されています。UCC256303には、LLCコンバータの動作を十分に制御された堅牢なものとするよう設計された、広範な機能が搭載されています。このデバイスはLLC設計の負担を軽減するものであり、主用途にはLLC方式による効率向上のメリットがもたらされます。
UCC256303はハイブリッドヒステリシス制御を採用して、クラス最高のラインおよび負荷過渡応答を実現しています。この制御動作はほぼ線形で、1サイクル内の平均入力電流に比例します。この制御動作では、オープン・ループの伝達関数を1次システムとしているため、補償が非常に簡単です。正しい周波数補償により、システムは常時安定します。
UCC256303には高効率のバースト・モードがあり、サイクルの各バースト中でバースト電力レベルが一定しています。バースト電力レベルは設定可能で、入力電圧に応じて変化するため、非常に簡単に効率性を最適化できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC256303 超低スタンバイ消費電力を実現するLLC共振コントローラ データシート | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 9月 28日 |
アプリケーション・ノート | Improving Transient Response in LLC Converters Using Hybrid Hysteretic Control (Rev. B) | 2021年 4月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | Migrating to UCC25640x from UCC25630x (Rev. A) | 2019年 12月 10日 | ||||
アプリケーション概要 | Exceeding Modern Energy Standards with 'Always On' PFC and LLC Controllers (Rev. B) | 2019年 8月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Improving ZVS and efficiency in LLC converters | 2018年 11月 5日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using UCC25630-1EVM-291 (Rev. B) | 2018年 1月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | UCC25630x Practical Design Guidelines (Rev. A) | 2017年 12月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | AC Ripple Rejection in AC/DC Systems Using LLC | 2017年 10月 31日 | ||||
セレクション・ガイド | UCC25630x Selection Guide | 2017年 8月 29日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC25630-1EVM-291 — UCC256301 LLC 評価モジュール
UCC25630-1EVM-291 is an EVM of LLC resonant half-bridge DC-DC power converter with LLC controller UCC256301. UCC25630-1EVM-291 accepts DC line input from 340Vdc to 410Vdc, AC input voltage from 85 VAC to 264 VAC, and outputs nominal 12Vdc with full load output power 120W, or full output current 10A.
PMP40281 — LLC 共振コンバータ制御カードのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
SOIC (DDB) | 14 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点