データシート
UCC28070
- 独自の電流マッチングを用いたインターリーブ動作で平均電流モードのPFCコントロール
- 高度な電流合成の検出による高効率の実現
- 内部Vff補正回路を用いた広い直線性をもつ乗算器によりほぼ1のPFが実現
- プログラム可能な周波数(10kHz~300kHz)
- プログラム可能な最大デューティ・サイクル・クランプ
- 周波数ディザリングのレートと大きさがプログラム可能なためEMI低減の改善
- 大きさ:3kHz ~ 30kHz
- レート:最大30kHz
- 外部クロック同期が可能
- 電圧誤差増幅器のスルーレート補正による負荷/ライン過渡応答の改善
- プログラム可能なピーク電流制限
- バイアス電源のUVLO、過電圧保護、開ループの検出、PFCイネーブルのモニタ
- PFCディセーブルの外部インターフェイス
- VSENSEピンとVINACピンのオープン回路保護
- プログラム可能なソフトスタート
- 20ピンTSSOPパッケージ
- アプリケーション
- 高効率サーバー及びデスクトップPCの電源
- テレコム機器
UCC28070は180°の位相のずれで動作する2つのパルス幅変調器(PWM)を内蔵した最新式の力率改善デバイスです。このデバ イスは各相ががインターリーブ動作を行うため、入出力リップル電流が大幅に低減し、EMI用のフィルタが容易で、安価にな ります。大幅に改善された乗算器により、2つの独立した電流増幅器に共通の基準電流が供給されるため、安定した、低歪み の正弦波入力ライン電流を維持すると同時に、確実に両方の出力で整合のとれた平均電流モード・コントロールが行われま す。
UCC28070は、力率、効率、THD、過渡応答の性能を改善するために電流合成、内部に段階的に補正されたVff機能などの複 数の革新的手法を含んでいます。また、周波数ディザリング、外部同期、スルーレートの向上などの機能も性能の改善の可能性 を広げています。
UCC28070は出力の過電圧保護、プログラム可能なピーク電流制限、低電圧ロックアウト、開ループ保護などのさまざまな保 護機能も内蔵しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | インターリーブ動作連続導通モード PFC コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2008年 10月 16日 | |
アプリケーション・ノート | UCC2806x PCB Layout Guideline for PFC | 2019年 4月 29日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
技術記事 | Are you on-board? Demystifying EV charging systems | PDF | HTML | 2017年 7月 31日 | |||
技術記事 | Is PFC possible without input voltage sensing? | PDF | HTML | 2016年 9月 14日 | |||
技術記事 | Staying cool, efficiently | PDF | HTML | 2016年 8月 22日 | |||
ホワイト・ペーパー | An Interleaved PFC Preregulator for High-Power Converters | 2015年 4月 28日 | ||||
その他の技術資料 | Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter | 2013年 10月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | UCC28070 300W Interleaved PFC Pre-regulator Design Review (Rev. B) | 2010年 7月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | UCC28070 300W インターリーブ PFC プリレギュレータの設計レビュー (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2010年 1月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | UCC28070 によるブリッジレス電力係数補正(PFC)プリレギュレータ設計の実装 | 英語版 | 2010年 1月 21日 | |||
ユーザー・ガイド | UCC28070, 300-W Interleaved PFC Pre-Regulator (Rev. B) | 2009年 5月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC28070EVM — UCC28070 評価モジュール
The UCC28070 evaluation module is a 300W, two-phase interleaved, PFC pre-regulator that uses average current mode control techniques to achieve near unity power factor. The pre-regulator was designed to operate off a universal ac line input of 85V to 265V and provides a regulated 390V dc output. (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
UCC28070 PSpice Start-up Simulation Using Average Model
SLUM097.ZIP (76 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
UCC28070 TINA-TI Start-up Simulation Using Average Model
SLUM328.TSC (813 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール
リファレンス・デザイン
PMP40261 — 800W 高効率ブリッジレス PFC(力率補正)のリファレンス・デザイン
This reference design is a bridgeless PFC circuit using UCC28070 Interleaving CCM PFC controller to provide 390-V /2-A output from universal AC input. The circuit uses Average Current Mode PWM control with advanced internal current synthesizer for current sensing. This design achieves 96.57% peak (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | オプションの表示 |
TSSOP (PW) | 20 | オプションの表示 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点