代替製品
PCM2704–
このデバイスは、比較対象のデバイスの機能と同等ですが、ピン配列は同じでなく、パラメータも同一ではない可能性があります。
PCM2705–
このデバイスは、比較対象のデバイスの機能と同等ですが、ピン配列は同じでなく、パラメータも同一ではない可能性があります。
PCM2706–
このデバイスは、比較対象のデバイスの機能と同等ですが、ピン配列は同じでなく、パラメータも同一ではない可能性があります。
PCM2707–
このデバイスは、比較対象のデバイスの機能と同等ですが、ピン配列は同じでなく、パラメータも同一ではない可能性があります。
TI does not recommend using this part in a new design. This product continues to be in production to support existing customers.
The PCM2702 is a single chip digital-to-analog converter offering two D/A output channels and an integrated USB 1.0 compliant interface controller. The newly developed SpAct™ (Sampling Period Adaptive Controlled Tracking) system recovers a stable, low-jitter clock for internal PLL and DAC operation from the USB interface audio data.
The PCM2702 is based upon Texas Instruments Enhanced Multi-level Delta-Sigma Modulator, an 8x oversampling digital interpolation filter, and an analog output low-pass filter.
The PCM2702 can accept a 48kHz, 44.1kHz and 32kHz sampling rates, using either 16-bit stereo or monaural audio data. Digital attenuation and soft-mute features are included, and are controlled via USB audio class request.
Patents Pending.
SpAct is a trademark of Texas Instruments.
All trademarks are the property of their respective owners.