| Pkg | Pins | Footprint | Type | Industry Standard Term | Description | Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Pitch (mm) | JEDEC |
| EHF | 27 | SIP MODULE | SIP MODULE | Metal In-Line | 32.5 | 71.37 | 10.67 | 2.54 | R-MSIP-G | |
| EHK | 19 | SIP MODULE | SIP MODULE | Metal In-Line | 32.5 | 71.37 | 10.92 | 2.54 | R-MSIP-T | |
| ELG | 23 | SIP MODULE | SIP MODULE | Metal In-Line | 25.65 | 65.28 | 10.92 | 2.54 | R-MSIP-T | |
| ELH | 23 | SIP MODULE | SIP MODULE | Metal In-Line | 25.65 | 65.28 | 10.92 | 2.54 | R-MSIP-G | |
| EPA | 18 | SIP MODULE | SIP MODULE | Metal In-Line | 25.65 | 50.55 | 10.92 | 2.54 | R-MSIP-T | |
| EPC | 18 | SIP MODULE | SIP MODULE | Metal In-Line | 25.65 | 50.55 | 10.92 | 2.54 | R-MSIP-G |