Packaging Information for Maximum Height: 12.95 mm

Pkg Pins Footprint Type Industry Standard Term Description Width
(mm)
Length
(mm)
Thickness
(mm)
Pitch
(mm)
JEDEC
EHC 27   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 32.5 71.37 12.45 2.54 R-MSIP-G
EHJ 19   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 32.5 71.37 12.45 2.54 R-MSIP-G
EJC 27   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 45.16 71.37 12.45 2.54 R-MSIP-G
EJK 23   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 32.5 62 12.45 2.54 R-MSIP-G
EKA 26   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 37.85 91.44 12.7 2.54 R-MSIP-T
EKC 26   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 37.85 91.44 12.7 2.54 R-MSIP-G
EKE 26   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 37.85 91.44 12.7 2.54 R-MSIP-G
ELA 23   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 25.65 65.28 12.7 2.54 R-MSIP-T
ELC 23   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 25.65 65.28 12.7 2.54 R-MSIP-G
EMA 17   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 25.65 65.28 12.7 2.54 R-MSIP-T
EMC 17   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 25.65 65.28 12.7 2.54 R-MSIP-G
EMF 14   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 25.65 65.28 12.7 2.54 R-MSIP-T
EMG 14   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 25.65 65.28 12.7 2.54 R-MSIP-G
ENA 19   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 25.65 75.95 12.7 2.54 R-MSIP-T
ENC 19   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 25.65 75.95 12.7 2.54 R-MSIP-G
ENF 27   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 25.65 75.95 12.7 2.54 R-MSIP-T
ENG 27   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 25.65 75.95 12.7 2.54 R-MSIP-G
ENH 19   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 26.65 75.95 12.7 2.54 R-MSIP-G
ENK 20   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 30.73 75.95 12.7 2.54 R-MSIP-T
ENL 20   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 30.73 75.95 12.7 2.54 R-MSIP-G
ERA 44   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 37.85 125.7 12.7 2.54 R-MSIP-T
ERC 44   SIP MODULE SIP MODULE Metal In-Line 37.85 125.7 12.7 2.54 R-MSIP-G
EVC 12   SIP MODULE SIP MODULE Plastic Special Shape 8.64 44.45 12.7 2.54 R-PDSS-T