| Pkg | Pins | Footprint | Type | Industry Standard Term | Description | Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Pitch (mm) | JEDEC |
| EAD | 3 | SIP MODULE | SIP MODULE | Plastic In-Line | 25.4 | 25.9 | 9.65 | 2.54 | R-PSIP-T | |
| EHD | 27 | SIP MODULE | SIP MODULE | Metal In-Line | 12.95 | 76.7 | 24.13 | 2.54 | R-MSIP-T | |
| EHG | 19 | SIP MODULE | SIP MODULE | Metal In-Line | 12.95 | 76.7 | 24.13 | 2.54 | R-MSIP-T | |
| EJH | 23 | SIP MODULE | SIP MODULE | Metal In-Line | 13.97 | 67.1 | 24.13 | 2.54 | R-MSIP-T | |
| ELD | 23 | SIP MODULE | SIP MODULE | Metal In-Line | 12.7 | 65.28 | 25.65 | 2.54 | R-MSIP-T | |
| ELF | 23 | SIP MODULE | SIP MODULE | Metal In-Line | 10.92 | 65.28 | 25.65 | 2.54 | R-MSIP-T | |
| ELJ | 12 | SIP MODULE | SIP MODULE | Metal In-Line | 8.5 | 65.28 | 25.65 | 2.54 | R-MSIP-T | |
| EMD | 17 | SIP MODULE | SIP MODULE | Metal In-Line | 12.7 | 65.28 | 25.65 | 2.54 | R-MSIP-T | |
| EME | 14 | SIP MODULE | SIP MODULE | Metal In-Line | 12.7 | 65.28 | 25.65 | 2.54 | R-MSIP-T | |
| END | 19 | SIP MODULE | SIP MODULE | Metal In-Line | 12.7 | 75.95 | 25.65 | 2.54 | R-MSIP-T | |
| ENE | 27 | SIP MODULE | SIP MODULE | Metal In-Line | 12.7 | 75.95 | 25.65 | 2.54 | R-MSIP-T | |
| EPD | 18 | SIP MODULE | SIP MODULE | Metal In-Line | 10.92 | 50.55 | 25.65 | 2.54 | R-MSIP-T | |
| EPE | 10 | SIP MODULE | SIP MODULE | Metal In-Line | 11.95 | 48.26 | 25.65 | 2.54 | R-MSIP-T | |
| EPP | 18 | SIP MODULE | SIP MODULE | Metal In-Line | 7.87 | 50.55 | 25.65 | 2.54 | R-MSIP-T |