| Pkg | Pins | Footprint | Industry Standard Term | Description | Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Pitch (mm) | Maximum Height (mm) | JEDEC |
| GGJ | 144 | PLGA | Plastic Grid Array | 12 | 12 | .9 | .8 | 1.1 | S-PLGA-N | |
| GJE | 79 | PLGA | Plastic Grid Array | 9 | 13 | .9 | .8 | 1.1 | R-PBGA-N | |
| GJF | 181 | PLGA | Plastic Grid Array | 13 | 13 | .9 | .8 | 1.1 | S-PLGA-N | |
| GKT | 64 | PLGA | Plastic Grid Array | 8 | 8 | .9 | .8 | 1.1 | S-PLGA-N | |
| GKT | 64 | PLGA | Plastic Grid Array | 8 | 8 | .9 | .8 | 1.1 | S-PLGA-N | |
| GLQ | 208 | PLGA | Plastic Grid Array | 15 | 15 | .9 | .8 | 1.1 | S-PLGA-N | |
| GPL | 72 | PLGA | Plastic Grid Array | 8 | 8 | 1.15 | .65 | 1.4 | S-PLGA-N |