CC1101-CC1190EM869RD
CC1101-CC1190EM 869 MHz 参考设计
CC1101-CC1190EM869RD
概述
CC1101-CC1190EM 869MHz 参考设计包含 CC1101-CC1190EM 869MHz 评估模块的原理图和布局文件。参考设计演示了用于 CC1101-CC1190 去耦和射频布局的精湛技术。为了实现最佳射频性能,这些部件应当被精确复制。这是具有离散不平衡和 SMA 天线连接器(适用于单端 50Ω 天线)的 4 层参考设计。射频部分设计用于在 869.4 - 869.65MHz 的频率子带 (g3) 下工作,另外也可适用于 863 - 870MHz 欧洲频带下的其它频率。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | AN094 -- Using the CC1190 Front End with CC1101 under EN 300 220 | 2011年 1月 11日 | ||||
用户指南 | CC1101-CC1190EM 869MHz Reference Design | 2010年 12月 17日 |