CC2543-BROADCASTER-RD

TI 的采用 iBeacon 技术的广播设备参考设计

CC2543-BROADCASTER-RD

设计文件

概述

此参考设计演示了如何将 SimpleLink™ 蓝牙® 智能 CC2543 低成本专有射频无线 MCU 用作广播设备。此电路板有多个传感器,并脱离 CR2032 纽扣电池运行。通过结合示例软件及 TI 多工具蓝牙智能应用,此电路板将用作气象站广播设备,并作为一个示例应用。

特性
  • 使用 CC2543 广播蓝牙智能数据
  • 开箱即用的演示示例
  • 极紧凑的外形
  • 脱离单个 CR2032 纽扣电池运行
  • 可用作开发平台 - 现成的 I2C 平板
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SWRC287.ZIP (811 K)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2541低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU

数据表: PDF

相关设计资源

硬件开发

调试探针
CC-DEBUGGER 用于射频片上系统的调试器和编程器
开发套件
CC2541DK-MINI CC2541 迷你开发套件

参考设计

参考设计
CC2541SENSORTAG-RD CC2541 SensorTag 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频