DDC2256A 256 通道电流输入模数转换器评估模块 DDC2256AEVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DDC2256AEVM 评估模块 (EVM) 是一款评估套件,适用于 256 通道的电流输入 24 位模数 (A/D) 转换器 DDC2256A。该 EVM 套件由 DUT 板和采集板组成,包括 2 个 DDC2256A 器件、1 个用于器件通信/配置的 FPGA、用于存储临时数据的 36MB 内存,以及 1 个用于连接 PC 的 USB 接口。该 EVM 包括所有必要的控制信号和板载电力生成,极大地降低了对外部设备的需求。最后,该评估系统还包括适用于 Microsoft® Windows® 的易于使用的软件。

特性
  • 用于在系统式设置中评估 2 个 DDC2256A 器件的一体式解决方案
  • 板载 FPGA、内存和 USB 接口可支持进行大样本数据集的数据采集和分析
  • 灵活的电源配置可用于简单或高级实验
  • 各种输入电压配置可支持进行多种使用案例评估
  • GUI 软件可实现对 DDC2256A 器件模式和功能的轻松控制

包含项目

  • DDC2256 Capture Board
  • DDC2256A DUT Board
  • Power Cables
  • USB 2.0 Cable

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

DDC2256AEVM:
DDC2256A 256-Channel Current-Input Analog-to-Digital Converter Evaluation Module

$2499.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3295 2016年 4月 1日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (11)

器件型号 名称 产品系列
DDC2256A  DDC2256A 256 通道、电流输入模数转换器  医用 AFE 
DS10BR254  1.5 Gbps 1:4 LVDS 中继器  LVDS/M-LVDS/PECL 
ISO7241A  四通道 3/1 1Mbps 数字隔离器  隔离 
LM3525  单端口 USB 电源开关和过流保护  电源管理 
LM4140  精密微功耗低压降电压基准  电压参考 
OPA209  2.2nV/rtHz、18MHz、36V RRO 精密运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA211  1.1nV/(sqrt)Hz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier in DFN-8 Pkg  运算放大器 (op amps) 
SN65LVDS4  高速差动线路驱动器/接收器  LVDS/M-LVDS/PECL 
TL1963A  单路输出 LDO、1.5A、可调节 (1.21V 至 20V)、快速瞬态响应  电源管理 
TPS7A33  -36-V, -1-A, Ultralow-Noise Negative Voltage Regulator  电源管理 
TPS7A47  36V、1A、4.17μVRMS、RF LDO 稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章