DDC264 评估模块

(正在供货) DDC264EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The DDC264EVM provides an easy-to-use platform for evaluating the DDC264 charge digitizing A/D converters. A PC interface board and four DDC264 devices are included along with software that makes analysis and testing of these devices manageable.

特性
  • The DDC264 is a wide range, charge digitizing A/D converter with 20-bit resolution
  • Low-level current output devices, such as photo sensors, can be directly connected to the DDC264 input
  • The DDC264 combines current-to-voltage conversion, integration, and digital filtering to produce wide range of results
  • For each of the 64 inputs, the DDC264 provides a dual-switched integrator front end

免费评估工具说明

Software:

Download DDC264 Installation

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DDC264EVM:
DDC264 Evaluation Module

$299.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 3599 2011年 3月 20日 0
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日 0
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
DDC264  64 通道电流输入模数转换器  医用 AFE 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs