PMP10099

反向电源 - 八输入单输出参考设计

PMP10099

设计文件

概述

此参考设计是适用于逆向供电的电信应用的电源解决方案。多达 8 个隔离式输入提供一个通用输出;负载在所有有源转换器之间平均分担。

特性
  • 负载均分
  • 8 个输入,1 个通用输出
输出电压选项 PMP10099.1
Vin (Min) (V) 27
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1.1
Output Power (W) 13.2
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU780.PDF (898 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRCW8.PDF (1415 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCW9.PDF (30 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCX0.PDF (1193 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCX2.ZIP (1350 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC910.ZIP (83 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCX1.PDF (1243 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM50226V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC29002温度范围为 -40°C 至 105°C 的高级 8 引脚负载共享控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV4311.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10099 Test Results 2015年 2月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频