PMP10514
300W 高效单相同步降压转换器参考设计
PMP10514
概述
PMP10514 是一种采用 LM25117 控制器 IC 的高效单相同步降压转换器。此设计接受 30.4Vin 至 33.6Vin 输入电压(标称为 32Vin),可实现 20 Vout 输出,并且能够为负载提供 15A 连续电流。
特性
- 高效率设计:(峰值 97.9%)
- 高功率密度:300W/9.56 平方英寸
- 可编程电流限制及断续模式
- 精密电压参考准确度可达 +/-1.5%
输出电压选项 | PMP10514.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 30.4 |
Vin (Max) (V) | 33.6 |
Vout (Nom) (V) | 20 |
Iout (Max) (A) | 15 |
Output Power (W) | 300 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10514 Test Results | 2015年 4月 10日 |