PMP10521

用于 2 个 LED 灯串的升压转换器

PMP10521

设计文件

概述

PMP10521 是一款利用 LM5020-2 控制器的适用于 LED 的升压转换器。开关频率设置为 100 kHz,可在 18.5W 的额定输出功率下实现高效率。此设计的特性包括开关电流限制、输出过流限制和针对多个 LED 灯串的汇总反馈。恒定电流调节功能支持广泛变化的输出电压。

特性
  • 恒定电流输出
  • 针对多个灯串的汇总反馈
  • 支持广泛变化的输出电压
  • 输出过压限制
  • 逐周期开关电流限制
  • 可与外部时钟同步
  • 热关断保护
  • 可编程输入欠压锁定

 


 

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU884.PDF (1268 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRDW3.PDF (114 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDW4.PDF (104 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDW5.PDF (79 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDW7.ZIP (424 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA19.ZIP (145 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDW6.PDF (229 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

升压控制器(外部开关)

LM502013V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10521 Test Results 2015年 4月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频