PMP10572

面向 PoE 应用的隔离式 Fly-Buck 电源模块

PMP10572

设计文件

概述

PMP10572 参考设计是一个单输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于 PoE 应用。它接受 48V 额定输入,并提供 12V 1A 输出。此电路板设计采用 TPS2378(PD 控制器)提供 40V-57V 的输入电压和 12V 1SA 的输出功率。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5160A 同步降压转换器。初级侧调节的优势使该电源可以在不使用光耦合器和其他变压器绕组的情况下获得稳压输出。LM5160A 具备 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围和 1.5A 输出电流容量,同时还配有集成开关 FET。此参考板的输入电压可以在 40V 至 57V 的范围内宽松调节。

特性
  • 单个 12V 1A 输出
  • Fly-Buck 转换器设计、初级侧调节、采用 TPS2378 的紧凑型解决方案
  • 40V 至 57V 的宽输入电压范围
  • 提供 12W 的电源功率和 85% 的峰值效率。
  • LM5160A 同步降压稳压器,最高 65V 的宽输入电压范围,1.5A 容量
  • 此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。
输出电压选项 PMP10572.1
Vin (Min) (V) 40
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology FlyBuck^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU779.PDF (1093 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRCW6.PDF (159 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCW7.PDF (101 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC909.ZIP (50 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM5160ALM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS2378具有 AUX 控制功能的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 2015年 10月 14日
测试报告 PMP10572 Test Results 2015年 2月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频