PMP10691

高效小尺寸 112W 同步降压参考设计

PMP10691

设计文件

概述

PMP10691 为单相同步降压转换器,在输入电压为 12V、电流为 35A 时的额定输出值为 3.3V。该设计使用 LM27403 同步降压控制器。与 250nH 铁氧体输出电感器搭配使用时,两个 CSD87350Q5D 电源块 MOSFET 可实现最高效率。该设计解决方案全部采用陶瓷电容器以便装入最小电路板面积。

特性
  • 功率密度高
  • 自包含 - 无需借助外部电容器
  • 组件最高高度为 9.4mm
  • 小尺寸解决方案
输出电压选项 PMP10691.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 12
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 35
Output Power (W) 115.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA30.PDF (1253 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRF50.PDF (428 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRF51.PDF (128 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRF53.ZIP (566 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAE9.ZIP (192 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRF52.PDF (435 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM27403具有温度补偿 DCR 电流检测的 3V 至 20V 电压模式同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87350Q5D采用 5mm x 6mm SON 封装的 40A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10691 Test Results 2015年 6月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频