PMP11052

面向 Fly-buck 的 EMI 优化布局设计参考设计

PMP11052

设计文件

概述

此参考设计 (PMP11052) 演示了 Fly-buck 设计的 EMI 性能改进,其中对所有高 di/dt 环路的布局进行了优化,并将该布局与另一个类似降压转换器布局的布局进行比较。

特性
  • 300 mA 隔离式输出
  • 20-95V 输入电压 (36V-72V)
  • 10V 初级输出
  • 9.5V 隔离式输出
  • 隔离式偏置电源
  • Mo 光耦合器
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU913.PDF (878 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRE72.PDF (110 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRE73.PDF (76 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRE74.PDF (352 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRE76.ZIP (455 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA46.ZIP (304 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRE75.PDF (258 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM34927适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP11052 Test Results 2015年 4月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频