PMP11295

USB-C DFP、5V/3A 输出、通用交流输入参考设计

PMP11295

设计文件

概述

This power reference design provides 5V/15W over USB-C from a universal AC input range of 85-265VAC. The UCC24636 synchronous rectifer driver and CSD18540Q5B MOSFET allow this design to provide 84% average efficiency. The TPS25810 provides the PD port control over the USB-C output connector.

特性
  • 84% average efficiency
  • No optocoupler or TL431
  • Passes Class B conducted emissions without a common-mode choke
输出电压选项 PMP11295.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBH4.PDF (3431 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRKG7.PDF (144 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKG8.PDF (80 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKG9.PDF (58 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCBT5.ZIP (468 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC24650用于快速瞬态初级侧调节的 200V 唤醒监控器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28730具有 CVCC 和唤醒监控功能的零功耗待机 PSR 反激式控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25810具有 VCONN 的 USB Type-C™ 电源控制器和 3A 电源开关

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2514AUSB 专用充电端口控制器 - 第 2 代

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11295 Test Results 2016年 2月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频