PMP11670

具有端口电源管理功能的双路 USB 车载充电器参考设计

PMP11670

设计文件

概述

PMP11670 参考设计是一款车用双通道 USB 充电器。它包含高性能降压转换器,可为两个通道提供 3.5A 的总负载电流。端口控制器的端口电源管理功能可通过限制每个通道的最大负载电流来提升热性能。两个端口均支持 USB BC1.2 CDP 和 DCP 充电协议。内置 IEC 保护有助于增强系统可靠性,而低待机电流可延长电池寿命。

特性
  • DP_IN 和 DM_IN 上的 VBUS 短路保护
  • DP_IN/DM_IN 上的 IEC ESD 保护
  • 支持 USB BC1.2 CDP 和 DCP 充电协议
  • 高度集成转换器和保护
  • 具有 3.5A 总电流的端口电源管理 (PPM)
  • 低待机功耗
输出电压选项 PMP11670.1 PMP11670.2
Vin (Min) (V) 6.5 6.5
Vin (Max) (V) 36 36
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) 2.4 1.1
Output Power (W) 12 5.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBV6.PDF (989 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRM12.PDF (304 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRM13.PDF (176 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM14.PDF (89 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM16.ZIP (596 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC87.ZIP (306 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM15.PDF (728 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM736053.5V 至 36V、5A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2549-Q1具有压降补偿功能的汽车类 USB 充电端口控制器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11670 Test Results 2016年 5月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频