PMP15025

适用于工业机器人和电机驱动器的 24V 输入、5V@4A 输出参考设计

PMP15025

设计文件

概述

PMP15025 包含一个单相同步降压转换器,从 24V 输入提供稳定的 5V @ 4A 解决方案。此设计的特点是具有高效率和高功率密度,适用于工业自动化应用,例如机器人和电机驱动。

特性
  • 在 24VIN,5V/4A,390kHz 下的效率为 90%
  • 满负载电流下的输出纹波为 4.44mV
  • 满负载电流下具有最小的相位振铃
  • 30kHz 环路带宽,75° 相补角,具有快速、稳定的瞬态响应
输出电压选项 PMP15025.1
Vin (Min) (V) 20
Vin (Max) (V) 28
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 20
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCQ6.PDF (705 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRPV2.PDF (1195 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPV3.PDF (306 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPV4.PDF (356 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPV6.ZIP (333 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD65.ZIP (333 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPV5.PDF (3091 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS401704.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.6mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 24 Vin, 5 Vout for Factory Automation and Industrial Robotics Reference Design 2016年 2月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频