PMP20339

85VAC 至 264VAC 输入、12V/450mA 和 5V/50mA 双路输出偏置电源参考设计

PMP20339

设计文件

概述

The PMP20339 is a low cost bias supply reference design with 12V/450mA and 5V/50mA outputs from 120VAC input. A dual-output flyback converter with UCC28700 primary-side regulation controller is used to generate 12V and 5V outputs. Single layer PCB is applied to reduce the overall BOM cost.

特性
  • 85VAC to 264VAC, 50/60Hz input to 12V/450mA and 5V/50mA outputs
  • Less than 35°C temperature rise on all parts
  • Single layer PCB design
  • Dual output flyback with primary-side regulation (PSR)
  • Test report available
输出电压选项 PMP20339.1 PMP20339.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 12 5
Iout (Max) (A) .45 .05
Output Power (W) 5.4 .25
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- DCM Flyback- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD66.PDF (2290 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRQV8.PDF (106 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQV9.PDF (31 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQW0.PDF (89 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQW2.ZIP (467 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDF2.ZIP (1563 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQW1.PDF (453 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28700具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20339 Test Results 2017年 5月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频