PMP20777

84W 隔离型、电流模式反激式转换器参考设计

PMP20777

设计文件

概述

This reference design provides an isolated, 28V/3A output from a standard telecom 36V to 72V input at >88% efficency. The LM5020-1 is a PWM controller with wide input voltage range allowing the converter to be powered directly from the input line and eliminating the need for an auxilliary transformer winding. Output voltage regulation is based on current mode control, simplifying loop compensation. LM5020-1 is capable of supporting duty cycles up to 80% using internal slope compensation allowing the controller to support a wide range of power configurations. 

特性
  • >855 efficiency
  • No bias winding on transformer
  • Internal slope compensation
输出电压选项 PMP20777.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 72
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 84
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD87.PDF (1574 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRR51.PDF (120 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRR52.PDF (65 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRR53.PDF (109 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRR54.PDF (432 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

升压控制器(外部开关)

LM502013V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器

数据表: PDF
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20777 Test Results 2017年 5月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频