PMP22083
单级交流/直流 LCC 谐振转换器参考设计
PMP22083
概述
该参考设计具有一个单级 LCC 谐振转换器,通过 120V 交流输入提供高达 265W 的恒定电压和恒定电流输出。通过使用单级结构和集成驱动器的 LLC 谐振控制器 UCC256403,该设计的 BOM 成本得到了高度优化。通过将具有 UCC28910 的初级侧稳压反激式器件作为偏置转换器,您能打开/关闭主功率级。该设计可以在 120V 交流输入下实现 88% 的峰值效率和 200kHz 以上的开关频率。
特性
- 通过 120V 交流输入产生 6V 至 22V/12A 的输出
- 单级交流/直流转换器
- 峰值效率:在 200V 直流输入下为 91.9%,在 120V 交流输入下为 88.2%
- LCC 谐振转换器,可实现宽输入和输出范围
- 可实现恒流控制和恒压控制
- 长 x 宽 = 6.2" x 4.2"
输出电压选项 | PMP22083.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 102 |
Vin (Max) (V) | 132 |
Vout (Nom) (V) | 22 |
Iout (Max) (A) | 12 |
Output Power (W) | 264 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Half Bridge- Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Single Stage AC/DC LCC Resonant Converter Reference Design | PDF | HTML | 2020年 10月 7日 |