PMP4397
具有 EMI 合规性的集成 1-3S 独立电池充电器参考设计
PMP4397
概述
PMP4397 是一款电池充电器模块参考设计,适用于直流输入为 4.5V 至 15V 的 2 节电池应用。提供辐射干扰合规性的详细数据。可通过电阻器在 1 节至 3 节的范围内调整电池数量。一般应用使用 2 节电池 (8.4V/2000mAH)。
特性
- 经过全面测试,符合工业要求(EN55022 B 类)
- 用于电池充电和输出的单芯片
- 保护功能包括输入 UVP、输入 OVP、输出 OCP 和 OTP
- 可通过设置电阻器进行灵活配置,以满足输出要求
- 组件数量少,热性能良好
- 小尺寸:33mm x 50mm x 10mm
输出电压选项 | PMP4397.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 15 |
Vout (Nom) (V) | 8.4 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 16.8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP4397 Test Results | 2014年 12月 10日 |