PMP5711

用于模块替换的电信总线转换器

PMP5711

设计文件

概述

最佳的性能、最大功率 175W 电信有源钳位正向、在 35A 电流条件下具有 5V 电压,且具有最小巧的外形

特性
  • 通过增加有源钳位和同步整流器提高正激(和反激)效率最多 5%(效率大于 90%,此处高达 95%)
  • 由于传导损耗比反激更低,因此正激可提供最佳效率
  • 正激可升级到更高的输出功率并获得类似结果
  • 反激适用于多个输出或成本最为重要的情况
输出电压选项 PMP5711.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 72
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 35
Output Power (W) 175
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU185.PDF (1605 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUU814.PDF (692 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUR775.PDF (67 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR776.PDF (26 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC221.ZIP (101 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDU184.PDF (587 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17312Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.7mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP5711 Active Clamp Technology Presentation 2013年 12月 18日
测试报告 PMP5711 Test Results 2011年 11月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频