PMP7179

具有 VID 控制功能的 9.5W 同步降压参考设计

PMP7179

设计文件

概述

PMP7179 参考设计采用 TPS51518 单相 DCAP/DCAP2 控制器生成 0.95V 至 1.05V 的输出电压和 9A 的最大输出电流。一个 2 位 VID 输入可选择四种不同的输出电压。 

特性
  • 差分电压反馈
  • 可选输出电压
  • 绝佳的瞬态响应
  • 高效率
输出电压选项 PMP7179.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 12
Vout (Nom) (V) 1.05
Iout (Max) (A) 9.02
Output Power (W) 9.471
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC38.PDF (476 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRN00.PDF (52 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRN01.PDF (209 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRN02.PDF (204 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS51518具有 2 位灵活 VID 控制器的单相 D-CAP 和 D-CAP2 控制器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP7179 Test Results 2016年 7月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频