PMP7453

高效率 100W 有源钳位正向 220V-400VDC 输入、28V/3.6A 参考设计

PMP7453

设计文件

概述

此参考设计可从高电压直流输入生成隔离型 28V/100W 输出。此设计适用于从 PFC 前端调节器输出进行操作。UCC2897A 用于控制有源钳位正向转换器。其凭借自驱动同步整流器,可实现高达 92% 以上的效率。直接感应输出电流可精确地对电流进行限制。还可提供时钟脉冲输出,以与其他转换器同步。

特性
  • 高效率
  • 自驱动同步整流器
  • 良好的散热性能
输出电压选项 PMP7453.1
Vin (Min) (V) 220
Vin (Max) (V) 400
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 3.6
Output Power (W) 100.8
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUB10.PDF (2298 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAS7.PDF (165 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAS8.PDF (80 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCP6.PDF (203 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74AHCT74具有清零和预设功能的双通道上升沿触发 D 类触发器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TL103WA具有内部基准的双通道、32V、900kHz、3mV 失调电压运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7453 Test Results 2015年 1月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频