PMP7672
用于 T8 灯具的 18W 初级侧稳压反激式 LED 驱动器
PMP7672
概述
此参考设计描述用于以 420mA 的电流驱动 13 个串联 LED 的 18W 电源 (3.3V)。此设计的目标应用为 T8 灯具(从标准日光灯到更高效的 LED)。此设计的工作效率高于 87%,输入电压范围为 90 VAC - 275 VAC,外形尺寸为 282mm x 18mm,可为该应用提供理想的解决方案。此设计中提供的测试结果包含根据 CISPR22 B 类标准进行的 EMI 测试。
特性
- 支持宽输入电压范围:90VAC - 275VAC
- 独特的外形设计十分适合 T8 灯具 (282mm x 18mm)
- 此设计的工作效率 ≥87%,PFC ≥95%(在所有情况下),THD 维持在 ≤18%
- 测试结果表明此设计的功能通过 CISPR22 B 类 EMI 测试
- 测试结果表明此设计的功能通过 EFT 和浪涌测试(根据 IEC61000 标准,最大 4kV)
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP7672 Test Results | 2014年 3月 10日 | |||
更多文献资料 | PMP7672 Magnetic Details | 2014年 3月 10日 |